| |
EM 222 |
Order number |
|
 |
| |
Output module 8 x DO 24 V DC |
6ES7 222-1BF22-0XA0 |
|
 |
| |
Output module 8 x DO relay |
6ES7 222-1HF22-0XA0 |
|
| |
Output module 8 x DO 120 / 230 V |
6ES7 222-1EF22-0XA0 |
|
| |
Output module 4 x DO 24 V DC 5 A |
6ES7 222-1BD22-0XA0 |
|
| |
Output module 4 x DO relay 10 A |
6ES7 222-1HD22-0XA0 |
|
 |
| |
Technical data
|
|
| |
EM 223 |
Order number |
|
 |
| |
Input-/Outputmodule
4 x DI 24 V DC / 4 x DO 24 V DC |
6ES7 223-1BF22-0XA0 |
|
 |
| |
Input-/Outputmodule
4 x DI 24 V DC / 4 x DO relay |
6ES7 223-1HF22-0XA0 |
|
| |
Input-/Outputmodule
8 x DI 24 V DC / 8 x DO 24 V DC |
6ES7 223-1BH22-0XA0 |
|
| |
Input-/Outputmodule
8 x DI 24 V DC / 8 x DO relay |
6ES7 223-1PH22-0XA0 |
|
| |
Input-/Outputmodule
16 x DI 24 V DC / 16 x DO 24 V DC |
6ES7 223-1BL22-0XA0 |
|
| |
Input-/Outputmodule
16 x DI 24 V DC / 16 x DO relay |
6ES7 223-1PL22-0XA0 |
|
| |
Input-/Outputmodule
32 x DI 24 V DC / 32 x DO 24 V DC |
6ES7 223-1BM22-0XA0 |
|
| |
Input-/Outputmodule
32 x DI 24 V DC / 32 x DO relay |
6ES7 223-1PM22-0XA0 |
|
 |
| |
Technical data
|
|
Extended temperature range – from -25°C bis + 70°C
| |
SIPLUS EM 223 |
Order number |
|
 |
| |
SIPLUS Input/output module
4 x DI 24 V DC / 4 x DO 24 V DC |
6AG1 223-1BF22-2XB0 |
|
 |
| |
SIPLUS Input/output module
4 x DI 24 V DC / 4 x DO relay |
6AG1 223-1HF22-2XB0 |
|
| |
SIPLUS Input/output module
8 x DI 24 V DC / 8 x DO 24 V DC |
6AG1 223-1BH22-2XB0 |
|
| |
SIPLUS Input/output module
8 x DI 24 V DC / 8 x DO relay |
6AG1 223-1BL22-2XB0 |
|
| |
SIPLUS Input/output module
16 x DI 24 V DC / 16 x DO 24 V DC |
6AG1 223-1PH22-2XB0 |
|
| |
SIPLUS Input/output module
16 x DI 24 V DC / 16 x DO relay |
6AG1 223-1PL22-2XB0 |
|
 |
| |
Technical data
|
|