|
![]() ReferenzenIn einer Vielzahl von Referenzen beschreiben Kunden, wie sie mit Totally Integrated Automation automatisiert haben und welchen praktischen Nutzen ihnen TIA gebracht hat.
Shell & DEA OilDas in TIA eingebundene offene Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 mit integrierter Sicherheits- und Feldbustechnik ermöglichte die leichte Ankopplung der MES-Applikationen zur Prozessoptimierung. Das Ergebnis: niedrigere Life-Cycle-Kosten bei höherer Produktqualität und -ausbeute.
FaltecTIA optimiert das Zusammenspiel von Antriebstechnik, Controllern und HMI-System bei Faltec, einem der weltweit führenden Hersteller von Faltmaschinen. Das sichert die notwendige Flexibilität. So lassen sich Maschinen- und Prozessdaten in ProTool/Pro online verwalten, editieren und analysieren. Weiterer Vorteil: 30 % weniger Projektierungsaufwand.
KINETICSDie durchgängige Kommunikation von TIA sorgt für höchste Sicherheit und einen perfekten Workflow in der Halbleiterproduktion. Für zusätzliches Einsparpotenzial beim weltweit führenden Anbieter in der Reinstraumtechnologie sorgt die durchgängige Projektierung.
GlobeGroundIm Rahmen von TIA steuern und regeln SIMATIC Controller die Prozesse von Enteisungsanlagen großer internationaler Flughäfen. Das erfordert extreme Präzision. Und für die sorgt die durchgängige Parametererfassung mit SIMATIC WinCC – unabhängig vom Standort über Intranet oder Internet.
Philipp MorrisDie Durchgängigkeit von TIA sorgt dafür, dass Spezialmaschinen und -systeme unterschiedlicher Anbieter perfekt zusammenarbeiten. Verteilte Steuerungsintelligenz erhöht die Flexibilität und Anlagenverfügbarkeit. Und: Der Umstieg auf TIA verringerte die Hardwarekosten um 15 %.
MeypackTIA macht das Verpacken mit SPS, PC und durchgängiger Software derart flexibel, dass die Firma Meypack 30 % Kosten spart und sich extrem schnell auf neue Produktvarianten oder veränderte Ausstoßraten einstellen kann.
Saint GobainTIA integriert beim Weltmarktführer für Glaswolle sämtliche Prozesse. Das perfekte Zusammenspiel vom Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 über die Steuerungen bis hin zu den Prozessinstrumenten und Antrieben bietet viele Vorteile: Reduzierter Aufwand in der Inbetriebsetzung, geringerer Zeitaufwand, niedrigere Kosten sowie einfachere Wartung und Service.
on/off engineeringDank TIA und dem Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 kann das Ingenieurbüro on/off die Automatisierung für die großen Chemie-, Pharmazie- und Nahrungsmittelanlagen seiner Kunden wesentlich schneller projektieren und ihnen eine optimale (und einfache!) Umstellung von TELEPERM M auf die neue Systembasis anbieten.
Das ist nur eine kleine Auswahl! Jede Menge weitere Referenzen finden Sie in unserem
|
||||||||||||||||||||||||||||