Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Prüfbereiche
Sicherheit
EMV
Klima
Mechanik
Thermografie
ESD
Schallpegel
Zertifikate / Akkreditierungen

Thermografie

Die heute beste Methode zur Ermittlung der Temperaturverteilung und zur berührungslosen Messung der wahren Temperaturen ist die Thermografie, ein äußerst effizientes, aussagekräftiges und preiswertes Diagnose-Verfahren mit praktisch unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.

Hier nur zwei Beispiele:

Zuverlässigkeitsuntersuchungen an elektronischen Geräten und Baugruppen

Die Anforderung an die Zuverlässigkeit ist in den letzten Jahren rapide gestiegen. Ein Grund hierfür ist u.a. die höhere Packungsdichte. Diese zwingt den Hersteller immer mehr, seine Produkte bezüglich Wärmeerzeugung und -abfuhr zu überprüfen und zu optimieren. Mit Hilfe der Thermografie lassen sich schnell die Problembereiche der Wärmeentwicklung und -verteilung exakt ermitteln und darstellen, sowie Verbesserungsmaßnahmen ableiten.

Vorbeugende Anlagen-Wartung

Thermografie deckt frühzeitig Schwachstellen und sich anbahnende Schäden an mechanischen Teilen wie Lagern, Rollen oder Förderbändern auf und gibt auch Auskunft z.B. über unzulässig hohe Übergangswiderstände an elektrischen Kontakten. Dadurch werden hohe Kosten ungeplanter Maschinenstillstände vermieden.


Unsere Leistungen

  • Erstellen thermischer Übersichten an elektrischen Geräten, Anlagen und Gebäuden
  • Berührungslose Temperaturmessung, schnell, exakt und preiswert
  • Ableitung von Diagnosen
  • Ausmessen dynamischer Vorgänge in Echtzeit
  • Meßprotokolle in jeweils geeigneten Bild- und Zahlenwertdarstellungen

Technische Daten


Meßsystem AGEMA 570

Temperaturbereich -20° C bis +1500° C

Thermische Empfindlichkeit 0,1° C bei 30° C

Detektor Focal Plane ARRAY (FPA), ungekühltes Mikrobolometer 320 x 240 Pixel

Wellenlängenbereich 7,5 - 13 µm

Betriebsbereit in ca. 45 Sekunden nach dem Einschalten

Korrektur der atmosphärischen Transmission Automatisch, basierend auf Entfernung, Atmosphärentemperatur und Luftfeuchtigkeit

Kompensation von Hintergrundstrahlung und Emissivität Durch Eingabe der Parameter

Blickfeldwinkel/min. Fokus 12° x 8° / 2 m

Aufnahmedistanz > 100 mm

Geometrische Auflösung 1,3 mrad (IFOV)

Software IRwin 5.2

Drucken
   

© Siemens AG 2006-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen