Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Prüfbereiche
Sicherheit
EMV
Klima
Mechanik
Thermografie
ESD
Schallpegel
Zertifikate / Akkreditierungen

Mechanische Beanspruchung

Ihre wertvollen Produkte sind sporadisch oder dauernd mechanischen Belastungen ausgesetzt. In der gesamten Logistikkette, von der Herstellung über Verpacken und Transport bis zur Aufstellung beim Kunden müssen die verschiedensten Schwingungen und schockartigen Stöße abgefangen werden. Darüberhinaus dürfen derartige Einflüsse bis zu gewissen Grenzen die Funktion der Geräte nicht beeinträchtigen.


 

Unsere Leistungen

Wir prüfen für Sie, ob Ihre Produkte und deren Verpackung das aushalten, was sie sollen.Als Grundlage hierfür werden entweder die einschlägigen internationalen Normen, Ihre Spezifikation oder ein gemeinsam mit uns erarbeiteter Prüfablauf herangezogen.Wir liefern Ihnen aussagekräftige Prüfprotokolle inklusive Meßplots sowie Fotos der Aufbauten und Meßfühlerpositionen.

 


 

Prüfeinrichtungen

2 Schwinganlagen (horizontal/ vertikal) mit folgenden Eigenschaften:

 Klicken zum vergrößern

Klicken zum vergrößern

Nutzfläche ca. 600 mm x 600 mm

Befestigungsraster 50 mm x 50 mm, M 8

Prüflingsgewicht  150 kg
(abhängig von den Prüfanforderungen und der Aufspannvorrichtung)

Spitzenkraft 11,7 kN

Beschleunigung maximal 100 g

Auslenkung ± 12,5 mm

Geschwindigkeit 1,2 m/s

Anregung Sinus 2 Hz bis 5 kHz
Schock Beschleunigung < 70 g,
Dauer > 6 ms
Rauschen Breitband, digital geregelt

Messtechnik 8 Eingangskanäle für Regelung/Analyse

Auswertung und Dokumentation 
über PC und Farblaserdrucker


 

Präzisionsfallmaschiene mit folgenden Eigenschaften:

 

Klicken zum vergrößern


Typ Lansmount PDT 56 ED

Fallhöhe 28 bis 183 cm (stufenlosregulierbar)

Prüflingsgewicht bis ca. 60 kg

Prüflingsgröße 50 x 50 x 50 cm

Auslösung elektropneumatisch,
Auslösung über Handbedienteil

Messtechnik 8 Eingangskanäle zur Analyse

Auswertung und Dokumentation über 
PC und Farblaserdrucker


 

Auszug der angewendeten Normen

Allgemein
 

Klassifizierung der Prüfbedingungen DIN IEC 721, IEC 1131-2

Spezifikation der Prüfungen DIN IEC 68-2-xx

 
Mechanische Beanspruchung

 
Schwingprüfung, sinusförmig DIN EN 60068-2-6

Schockprüfung, halbsinusförmig DIN EN 60068-2-27/-29

Rauschen, digital geregelt DIN EN 60068-2-64

Packfallprüfung DIN IEC 1131-2, DIN EN 24180-2, DIN EN 22248

Freifallen DIN IEC 68-2-32

Kippfallen DIN IEC 68-2-31

Drucken
   

© Siemens AG 2006-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen