Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Prüfbereiche
Sicherheit
EMV
Klima
Mechanik
Thermografie
ESD
Schallpegel
Zertifikate / Akkreditierungen

Klimatische Beanspruchung

Ihre wertvollen Produkte sind sporadisch oder dauernd klimatischen 
Belastungen ausgesetzt. Nicht nur beim Betrieb der Geräte, sondern auch 
in der gesamten Logistikkette, von der Herstellung über Verpackung und 
Transport bis zur Aufstellung beim Kunden können extreme Kälte, Hitze und 
hohe Luftfeuchtigkeit Schäden verursachen.


Unsere Leistungen

Wir prüfen für Sie, ob Ihre Produkte und deren Verpackung das aushalten, 
was sie sollen.

Als Grundlage hierfür werden entweder die einschlägigen internationalen 
Normen, Ihre Spezifikation oder ein gemeinsam mit uns erarbeiteter Prüfablauf herangezogen.

Wir liefern Ihnen aussagekräftige Prüfprotokolle inklusive Meßplots sowie 
Fotos der Aufbauten und Meßfühlerpositionen.



Es stehen insgesamt 7 Prüfeinrichtungen mit folgenden Abmessungen bereit:
  • Klima-Prüfschränke bis ca. 1,5 Kubikmeter Volumen
  • Klimaprüfzellen mit ca. 10 Kubikmeter Volumen, begehbar, für Prüflinge 
    bis max. 2,5 m Höhe und 1,2 m Breite


Klimazelle ca. 10 Kubikmeter

 

Prüfraum: 

Höhe 2500 mm
Tiefe  2300 mm
Breite 1500 mm

Klimazelle
Klimazelle ca. 1,2 Kubikmeter

 

Prüfraum:

Höhe 1470 mm
Tiefe  1000 mm
Breite  1020 mm

 

 

Temperaturbereich -70° C bis +180° C 
Luftfeuchte 10% F. bis 98% F. 
(bei +5° C bis +90° C)



Auszug der angewendeten Normen


Allgemein


Klassifizierung der Prüfbedingungen IEC 721, IEC 1131-2

Spezifikation der Prüfungen IEC 60 068-2-xx

 
Klimatische Beanspruchung



Kälte IEC 60 068-2-1

Wärme IEC 60 068-2-2

Feuchte Wärme IEC 60 068-2-78

Feuchte Wärme zyklisch IEC 60 068-2-30

Temperaturwechsel, langsam IEC 60 068-2-33

Temperaturwechsel, rasch IEC 60 068-2-14

Temperatur / Feuchte, zyklich

IEC 60 068-2-38


Drucken
   

© Siemens AG 2006-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen