Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Prüfbereiche
Sicherheit
EMV
Klima
Mechanik
Thermografie
ESD
Schallpegel
Zertifikate / Akkreditierungen

Elektromagnetische Verträglichkeit

Zur Leistungssteigerung elektronischer Produkte werden immer höhere Taktfrequenzen und Packungsdichten verlangt. Mit diesem Trend steigt aber auch die Gefahr, daß durch die Aussendung elektromagnetischer Störungen andere Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

Gleichzeitig wächst das Risiko, daß die Produkte selbst gestört werden. Ursache dafür sind unter anderem die Signalpegel, die in den hochintegrierten Schaltungen immer niedriger werden und somit in die Größenordnung der einwirkenden Pegel fremder Störsignale kommen können.

Aus diesen Gründen definieren die EG-Richtlinien "Elektromagnetische Verträglichkeit" und das deutsche EMV-Gesetz Schutzziele zur Störaussendung und Störfestigkeit, deren Einhaltung durch die CE-Kennzeichnung bestätigt werden muß.


Unsere Leistungen

Wir beraten Ihre Entwickler und Konstrukteure schon beim Entwurf ihrer Produkte.

Als Grundlage für die CE-Kennzeichnung führen wir normgerechte Prüfungen durch.

Im Zuge entwicklungsbegleitender Messungen in unserem Labor helfen wir Ihnen bei der Störungsbeseitigung. Für diesen Zweck halten wir ein umfangreiches Sortiment an Entstörmitteln wie z.B. Filter, Kondensatoren, Widerstände (auch als SMD) oder Kontaktfedern bereit.


Messung der Störaussendung (Emission)

Anforderungen nach CISPR 11/22 und EN 61000-6-3 /-4
  • Leitungsgeführte Störgrößen, 10 kHz bis 30 MHz
  • Abgestrahlte Störgrößen, 30 MHz bis 1 GHz

Messung der Störfestigkeit (Immunity)

Anforderungen nach EN 61000-4-x,  EN 61000-6-1 /-2
  • ESD: Entladung statischer Elektrizität
  • HF-Einstrahlung: 80 MHz bis 2,7 GHz mit bis zu 20 V/m
  • Burst: schnelle transiente Störungen
  • Surge: energiereiche Transienten
  • HF-Bestromung: sinusförmige Störgrößen, 9 kHz bis 100 MHz
  • Beeinflussung durch homogene Magnetfelder (Gleich- und Wechselfelder)

Messung der Anforderungen durch das Versorgungsnetz

Anforderungen nach EN 61000-3-x, EN 61000-4-x
  • Oberschwingungen, 0 bis 2 kHz
  • Flicker
  • Spannungsänderungen
    z.B. statisch im Bereich 0 V bis 300 V, 
    für einphasige Betriebsströme bis 16 A AC/DC
  • Dynamische Änderungen
    z.B. Netzabsenkungen, -unterbrechungen von 1 ms bis 1 s
  • Frequenzänderungen 47 Hz bis 63 Hz
  • Beeinflussung durch Oberschwingungen, Rundsteuersignale usw.

Prüfeinrichtungen

3m-Absorberhalle

Prüflinge bis 500kg, B x T x H bis 
ca. 1,5m x 1,5m x 1m
Nennstrom bis 3 x 16A
Wasser / Druckluftanschluss

Freifeld

Normgerecht 3m / 10m
Nennstrom bis 3 x 16A

2 HF-Kabinen

Nennstrom bis 16A 3-phasig

Netzsimulation

Nennstrom bis 16A einphasig

 
 
Haben Sie weitergehende Anforderungen? Auch kein Problem! Da wir eng mit unserem großen Schwesterlabor  (EMV-Zentrum Erlangen) zusammenarbeiten, koordinieren wir für Sie die komplexesten EMV-Aufgaben.


Drucken
   

© Siemens AG 2006-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen