English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Schmuckbild S7-200

Demosoftware: STEP 7-Micro/WIN Testversion 4.0 E

Mit der Software STEP 7-Micro/WIN nutzen Sie alle Vorteile der SIMATIC S7-200 optimal. Besonders leistungsstarke Werkzeuge erleichtern die tägliche Arbeit erheblich und sparen Zeit und Kosten. Die intuitiven Wizards vereinfachen die Projektierung der Kommunikation und der neue Supertree ermöglicht eine optimierte Projektübersicht sowie einen schnellen Zugriff auf alle Programmteile des Anwenderprogramms. Die interaktiven Control Panels für Positionierung sowie PID Autotuning unterstützen die Inbetriebnahme noch effizienter als bisher.

Die zahlreichen Wizards von STEP 7-Micro/WIN ermöglichen einfaches Parametrieren statt Programmieren. Alle Arbeitsschritte werden wesentlich vereinfacht. Anhand nur weniger Parameter, die menügeführt eingegeben werden, wird per Knopfdruck ein ablauffähiges Programm generiert.

Download und Installationsanweisungen:

1. Um die Anlagen herunterzuladen, klicken Sie auf den Dateinamen und danach auf „Speichern“. Die Dateien können in einem Verzeichnis Ihrer Wahl gespeichert weden. Wiederholen Sie den Vorgang und speichern Sie die Dateien in demselben Verzeichnis.

2. Sobald alle Dateien im Verzeichnis gespeichert sind, klicken Sie auf die Datei „Rejoin.bat“. Dadurch wird die Testversion zu einer einzigen .exe Datei zusammengefügt.

3. Um die Installation zu starten, führen Sie einen Doppelklick auf die .exe Datei aus. Alle Installsdateien werden dann in ein temporäres Unterverzeichnis auf Ihrem PC geladen und die Installation gestartet.

4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

5. Nach der Installation kann das temporäre Unterverzeichnis mit den Installationsroutinen gelöscht werden. Dies muss manuell geschehen.

Bitte beachten Sie:

• Die STEP 7-Micro/WIN V4.0 Einzellizenz kann nicht auf einem PC installiert werden, auf dem eine V4.0 Testversion installiert ist. Die V4.0 Testversion muss deinstalliert werden, bevor die Einzellizenz installiert wird.

• Die Testversion unterstützt folgende Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch.

• Wenn Sie STEP 7-Micro/WIN V4.0 kaufen, sind mehrere Tools eingeschlossen: TD Keypad Designer für TD 200C und S7-200 Explorer für die S7-200 Memory Cartridge. Die Testversion enthält diese Tools nicht. Sie können dieses jedoch separat von der Siemens A&D Service and Support Webseite herunterladen.

• Diese Testversion beinhaltet die volle Funktionalität des normalen Produkts für 60 Tage. Sie können sie bis zu 100 Mal starten.

Nach einem sicherlich erfolgreichen Test können Sie die Einzellizenz unter der Bestellnummer 6ES7810-2CC03-0YX0 erwerben.

Bestellnummer des Updates: 6ES7810-2CC03-0YX3.

Systemerfordernisse der Testversion:

  • Mindestens 265 Mb freier Platz auf der Festplatte
  • Microsoft Windows2000 (SP3 oder höher) oder Windows XP (Home or Professional)
  • Ein PC, der diesen Anforderungen entspricht
  • Auflösung des Monitors 1024x768 Pixel mit kleiner Schrift
  • Eine Maus, die von Microsoft Windows unterstützt wird
  • Zusätzliche Hardware aus einem der folgenden:
    • 1 PC/PPI Kabel verbunden mit der RS-232 Schnittstelle
      (PC COM1 oder COM2)
    • 1 PC/PPI Kabel verbunden mit der USB Schnittstelle
    • 1 Kommunikationsprozessorkarte (CP) und Multipoint
      Schnittstellenkabel (MPI)
    • 1 Multipoint Schnittstellenkarte (MPI)
      (das Kommunikationskabel liegt bei)
    • 1 PC Ethernet Verbindung mit dem S7-200 CP243-1
      oder CP243-1 IT Modul

Drucken
   

© Siemens AG 2006-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen