English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
CPUs
Erweiterungsmodule
Kommunikation
Software
Zubehör
Komplettangebote
Schmuckbild S7-200

Praktisch, hilfreich und für jeden Bedarf:
Zubehör für SIMATIC S7-200

Rund um die SIMATIC S7-200 bieten wir Ihnen eine Reihe an Extras:
Produkt Bestellnummer

Batteriemodul

6ES7 291-8BA20-0XA0

Speichermodul EEPROM
(bis CPU ... 22 0XB0)

6ES7 291-8GE20-0XA0

Data Logger Cartridge, 64 Kbytes
(ab CPU ... 23 0XB0)

6ES7 291-8GF23-0XA0

Data Logger Cartridge, 256 Kbytes
(ab CPU ... 23 0XB0)

6ES7 291-8GH23-0XA0

Uhrenmodul, inkl. Batterie (221,
222 bis ... 22 0XB0)

6ES7 297-1AA20-0XA0

Uhrenmodul, inkl. Batterie (221,
222 ab ... 23 0XB0) Uhrenmodul,
inkl. Batterie (221, 222 ab ... 23 0XB0)

6ES7 297-1AA23-0XA0

Verlängerungskabel für
Erweiterungsmodule, 0,8 m

6ES7 290-6AA20-0XA0


PC/PPI-Kabel, RS 232/485-Kabel
für PC/Laptop/Modem/xxx an S7-200,
max.187,5 kbit/s, Multimaster, ASCII,
Freeport

6ES7 901-3CB30-0XA0

PC/PPI-Kabel, USB/485-Kabel für
PC/Laptop an S7-200, max. 187,5
kbit/s, Multimaster

6ES7 901-3DB30-0XA0

MPI-Kabel

6ES7 901-0BF00-0AA0

TD 100C Verbindungskabel zu CPU

6ES7 901-3EB10-0XA0

CP5511: PCMCIA, Typ II, RS 485
(PPI/MPI/PROFIBUS) für PC/Laptop
mit max. 12 Mbit/s

6GK1 551-1AA00


CP5611: PCI-Karte, RS 485
(PPI/MPI/PROFIBUS) für PC/Laptop
mit max. 12 Mbit/s

6GK1 561-1AA00


Stromversorgung,
SITOP power 24 V / 3,5 A

6EP1 332-1SH31

Unbedruckte Schablonenbögen für die Frontplatte des TD 100C (DIN A4, 10 Bögen mit je 6 Schablonen, perforiert)

6ES7 272-1BF00-7AA0


Unbedruckte Schablonenbögen für die Frontplatte des TD 200C (DIN A4, 10 Bögen mit je 3 Schablonen, perforiert)

6ES7 272-1AF00-7AA0

SIWATOOL Verbindungskabel zwischen SIWAREX MS und PC

7MH4 702-8CA


Erdungsklemme für MS-Modul 10Stck/VPE

6ES5 728-8 MA11

Manuals

Produkt Bestellnummer

S7-200 Systemhandbuch (D)

6ES7 298-8FA24-8AH0

OP 73micro/TP 177micro Betriebsanleitung (D)

6AV6 691-1DF01-0AA0

Benutzerhandbuch WinCC flexible Micro (D)

6AV6 691-1AA01-0AA0

CP 243-2 Kommunikationsprozessor-Handbuch (D)

6GK7 243-2AX00-8AA0
Drucken
   

© Siemens AG 2006-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen