English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
CPUs
Erweiterungsmodule
Kommunikation
Software
STEP 7-Micro/WIN
Wizards
WinCC flexible
PC Access
Zubehör
Komplettangebote
Schmuckbild S7-200

Zeitsparend und komfortabel programmieren:
STEP 7 Micro/WIN

Aufwand und Kosten sparen bei der Programmierung – STEP7-Micro/WIN macht es möglich. Die Software lässt sich wie eine Windows-Standard-Anwendung handhaben und enthält alle notwendigen Tools für die komfortable Programmierung der SIMATIC S7-200: Vom leistungsfähigen SIMATIC Befehlssatz über die Programmierung nach IEC 1131 bis hin zu Trend Charts und Wizards.

Die neueste Version STEP7-Micro/WIN 4.0, die ab den Betriebssystemen Win2000 und Windows XP einsetzbar ist, hat zudem noch mehr zu bieten: segmentierte Datenspeicher, verbessertes Handling der Programm- und Befehlsstruktur oder Diagnosefunktionen, wie ein benutzerspefizisches LED, Fehlerhistorie, Runtime-Edit oder Online-Download.

  Produkt Bestellnummer  
 

Programmier-Software STEP 7-Micro/WIN, V4, für Win 2000, XP, 6 Sprachen, inkl. Dokumentation auf CD; Einzellizenz


Zur Bestellung6ES7 810-2CC03-0YX0
 

Programmier-Software STEP 7-
Micro/WIN, V4, für Win 2000, XP, 6 Sprachen, inkl. Dokumentation
auf CD; Upgrade v. Micro/DOS u.
Micro/WIN Vx.x auf V4


Zur Bestellung6ES7 810-2CC03-0YX3
 

STEP 7-Micro/WIN
Add-on: Befehlsbibliothek V1.1,
Ansteuerung von Drives
(USS-Protokoll) und Datenübertragung
über Modbus-Protokoll,
für STEP 7-Micro/WIN, V4

Zur Bestellung6ES7 830-2BC00-0YX0
Drucken
   

© Siemens AG 2006-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen