S 7-200 Kommunikation -
offen und dialogfreudig
Die Micro-SPS SIMATIC S7-200 bietet alle Möglichkeiten zur Kommunikation. Die integrierten Standard-RS 485-Schnittstellen können mit Datenübertragungsraten von 0,3 bis 187,5 kBit/s betrieben werden:
• als Systembus mit max. 126 Teilnehmern. Programmiergeräte, SIMATIC HMI-Produkte und –CPUs können problemlos vernetzt werden. Dabei wird bei reinen S7-200-Netzen das integrierte PPI-Protokoll verwendet. In einem Netzwerk aus Totally Integrated Automation-Komponenten, wie SIMATIC S7-300/400 oder SIMATIC HMI, werden die S7-200-CPUs als MPI-Slaves eingebunden.
• im frei programmierbaren Modus bis max. 115,2 kBaud mit anwenderspezifischen Protokollen wie ASCII. So können Modem, Drucker, Barcode-Leser, PC, Fremd-SPS und jedes weitere Gerät angeschlossen werden. Über das USS-Protokoll für Antriebe lassen sich bis zu 32 Siemens Frequenzumrichter ohne weitere Zusatzhardware ansteuern.
Die Anbindung an ein Modbus RTU-Netzwerk ist über die Modbus RTU-Library möglich.