English
Sitemap
Home  |  Separation & Proof  |  Druck  |  Tools & Downloads  |  Kontakt & Support
Login | Registrieren
[Erweitert]

Prozess Standard Offsetdruck

Siemens steuert den kompletten Produktionsprozess von der Kreation über die Reinzeichnung bis zur Druckfreigabe. Dazu muss die Zusammenarbeit mit zahlreichen Fotografen, Agenturen, Druckvorstufenunternehmen und Druckereien organisiert werden.

Eine konstante Qualität kann nur erreicht werden, indem Transparenz in den Arbeitsabläufen geschaffen wird und daraus eine schnelle und sichere Produktion mit wenigen Schwankungen resultiert.

Ein vorhersehbares und damit gezielt steuerbares Farbergebnis wird durch die Anwendung des ProzessStandardOffsetdruck ermöglicht. Die Vorgaben und Toleranzen hat Siemens in seinen Produktionsrichtlinien festgelegt.

Ausgangssituation

Es wurden in der Vergangenheit von der Lithoanstalt Proofs und Daten an die Druckerei geliefert. Ob die Proofs die richtigen Farben dargestellt haben, konnte nicht überprüft werden.

Wir haben Farbschwankungen zwischen den Auflagen gehabt.

Das Petrol hat auf den Druckschriften unterschiedlich ausgesehen.


Ziel

Die Fotografien sollen den Originalprodukten entsprechen, die Proofs reproduzierbar und der Druck wiederholbar sein.

Die Siemens-Marke muss auf allen Medien „gleich“ aussehen.

Das bedeutet für Siemens den Einsatz von Qualitätsvorgaben und Standardisierung.

Nachvollziehbare Qualität, hohe Produktionssicherheit, standortunabhängige Produktion oder keine Diskussionen mehr zu führen sind nur einige Vorteile durch den Einsatz von Produktionsrichtlinien und die ISO 12647-2.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen