English
Sitemap
Home  |  Separation & Proof  |  Druck  |  Tools & Downloads  |  Kontakt & Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Druckkeil
Messprotokoll

Druck

Seit Oktober 2001 liegt der ProzessStandardOffset vor, der den gesamten Prozess von der Erfassung der Daten bis zum Druck beschreibt. Er ist in der ISO 12647-2 beschrieben und legt Parameter, Toleranzen und Messmethoden für den Offsetdruck fest.

Nur wer die internationalen Standards beherrscht, ist in der Lage, normgerechte Qualität zu produzieren.

Druckereien müssen nicht nur nach ISO 12647-2 produzieren, sondern müssen dies auch nachweisen können.

Die Siemens-Bereiche wollen zukünftig nur mit Partnerfirmen arbeiten, welche die Siemensvorgaben (Richtlinien) erfüllen.

Seit Mai 2007 ist der Medienstandard Druck 2007 veröffentlicht, der aktualisierte Vorgaben für die Datenerstellung, Proof und Druck enthält. Diese Neuerungen sind in die Siemens Produktionsrichtlinien 2.0 eingearbeitet.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen