English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Pressemitteilungen
Presse-Newsletter
Reden / Präsentationen
Interviewservice
Presseverteiler
Pressekontakt
Pressearchiv
Bildarchiv
Management
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Neuer Simatic Microbox PC 427B
Neuer Maßanzug für Embedded-Industrie-PC
Embedded-PCs haben sehr schnell die Automatisierungswelt erobert - ihre Stärken können sie in der Industrie richtig ausspielen. Denn sie sind robust, wartungsfrei, bringen Kommunikationsfähigkeit in Verbindung mit hoher Langzeitverfügbarkeit mit und bieten hohe Systemverfügbarkeit. Um PC-basierte Aufgaben wie Steuerungs- oder Messanwendungen noch schneller zu bearbeiten, bietet der neue ultrakompakte Simatic Microbox PC 427B dank neuester Technologie hundert Prozent mehr Leistung.

Der neue Embedded-Industrie-PC Simatic Microbox PC 427B mit leistungsstarken und energiesparenden Intel-Celeron-M- und Pentium-M-Prozessoren ist die technologische Weiterentwicklung des bestehenden und bewährten Simatic Microbox PC 420.

Doppelt so schnell

Skalierbar mit einem 1,4-Gigahertz-Intel-Pentium-M-Prozessor oder Intel-Celeron-M-Prozessoren mit 900 oder 1000 Megahertz bietet der neue Microbox PC mit einem 400MHz-Front-Side-Bus (FSB) eine bis zu mehr als doppelt so hohe Rechenleistung wie sein Vorgänger, Simatic Microbox PC 420. Für datenintensive Applikationen kann der Hauptspeicher bis 2 GByte mit performanter DDR2-SDRAM-Speichertechnologie ausgebaut werden. Eine schnelle Bearbeitung von speicherintensiven Anwendungen wie die Verarbeitung von Prozessdaten mit hohem Datenvolumen wird zudem durch eine optionale Serial-ATA-Festplatte mit 60 GByte sichergestellt. Für wartungsfreie Applikationen mit kleinem Speicherbedarf kann der Microbox PC mit den bis zu 2 GByte fassenden CompactFlash-Karten (CF) von Simatic PC ausgestattet werden. Schreibzugriffe verteilen die hochwertigen CF-Karten von Siemens gleichmäßig auf die Speicherzellen, sodass eine hohe Lebensdauer im rauen Industrieeinsatz sichergestellt wird. Zudem können CompactFlash-Karten z.B. für Software Updates einfach und schnell ohne Werkzeug im eingebauten Gerät getauscht werden. Der im Chipsatz integrierte Intel-GMA900-Exelerator ermöglicht ein hohe Grafikauflösung von bis zu 1600 x 1200, welche über die onboard DVI-I-Schnittstelle sowohl auf analogen als auch digitalen Bildschirmen angezeigt werden kann.

Abgestimmt auf Automation

Für die flexible Einbindung in die Maschine/Anlage bietet der Microbox PC 427B drei freie PCI-104-Erweiterungssteckplätze. Damit kann der Embedded-PC mit unterschiedlichen PC104-Baugruppen wie Mess-/Regelkarten oder Feldbuskarten erweitert werden, um unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben - vom Steuern von Bestückungsautomaten bis hin zur Datenverwaltung in Windkraftanlagen - zu realisieren. Darüber hinaus können über eine optionale 12 Mbit/s schnelle Profibus/MPI-onboard-Schnittstelle kostengünstig dezentrale Feldgeräte oder speicherprogrammierbare Steuerungen wie Simatic S7 angebunden werden. Prozess- und Fertigungsdaten oder auch Fernwartungsdaten in einem Netzwerkverbund werden schnell über die beiden integrierten und teamingfähigen Ethernet-Schnittstellen mit 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Anschluss) an eine Leitwarte oder Servicestelle übermittelt. Die Teaming-Funktionalität bietet die Möglichkeit die beiden Ethernet-Verbindungen zu bündeln. Dadurch steht eine höhere Ethernet-Bandbreite für die Übertragung von großen Datenmengen zur Verfügung, gleichzeitig wird eine Netzwerkredundanz ermöglicht, die eine hohe Verfügbarkeit des Netzwerkes sichergestellt. Vier USB-2.0-Schnittstellen (High-Speed) sorgen für schnelle und flexible Datenkommunikation mit externer Peripherie wie CD-/DVD-Brenner. Schließlich fügt er sich durch seine Offenheit und Flexibilität nahtlos in das Konzept von Totally Integrated Automation (TIA) von Siemens ein.

Flash mit Schreibschutz

Eine schnelle Inbetriebnahme wird mit den bereits vorinstallierten und aktivierten Microsoft Betriebssystemen Windows XP Professional oder Windows XP Embedded ermöglicht. Speziell das speicherplatzoptimierte und an die Hard- und Softwareanforderungen angepasste Windows XP Embedded bietet u.a. durch einen Schreibschutz vor allem für den CompactFlash-Betrieb maximale Sicherheit und Robustheit im maschinennahen Einsatz. So können beispielsweise auf einer 512 MByte umfassenden CompactFlash-Karte echtzeitfähige Steuerungsaufgaben mit einer optimierten Software-SPS wie WinAC RTX 2005 durchgeführt werden.

Für hohe Produktivität

Trotz seiner ultrakompakten Abmessungen mit 262 x 134 x 47 mm gewährleistet der Industrie-PC die hohe CPU Leistung bis 55°C Umgebungstemperatur - lüfterlos und im 24-Stunden-Dauerbetrieb. Einbaukompatibel kann er seinen Vorgänger in Maschinen und Anlagen ersetzen. Der robuste Industrie-PC ist für Beanspruchungen bis zu 1 g bei Rüttel- und bis zu 15 g bei Schockanregung ausgelegt. Sämtliche PC104-Erweiterungskarten können verschraubt und Anschlusskabel mit Zugentlastungen gesichert werden. Zudem erfüllt er durch die hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Ganzmetallgehäuses mit EMV-gerechter Ausführung sämtlicher Schnittstellen und Erweiterungssteckplätze auch die hohen Anforderungen sowohl für Wohn-, Gewerbe- als auch Industriebereich. Der stabile und zuverlässige Dauerbetrieb unter industriellen Umgebungsbedingungen wird zudem durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten mit hoher MTBF sichergestellt. Darüber hinaus verfügt die integrierte 24-V-Stromversorgung über einen Verpolschutz und eine Potenzialtrennung. Eine Netzausfallüberbrückung für kurze Netzausfälle (bis 15ms) sichert die Geräte- und Datenverfügbarkeit.

Mindestens fünf Jahre verfügbar

Mit dem auf dem Motherboard integrierten und gepufferten zwei MByte großen SRAM (Static RAM) können ohne eine zusätzliche unterbrechungsfreie Stromversorgung wichtige Prozessdaten auch bei Netzausfall automatisch und zuverlässig archiviert werden. Bei Neustart kann dann mit den gesicherten Daten reibungslos weitergearbeitet werden. Aber auch eine remanente Sicherung wichtiger Daten ist durch diesen zusätzlichen Speicher kontinuierlich möglich. Integrierte Diagnose- und Überwachungsfunktionen für CMOS-Batterie, PC-Temperatur und Watchdog (Programmablauf) dienen zur frühzeitigen Erkennung von kritischen Betriebszuständen. Die Meldungen werden zudem über frontseitige, zweifarbige Status-LED auch im Headless-Betrieb signalisiert. Dies ermöglicht die frühzeitige Wartung bzw. erhöht die Verfügbarkeit des Systems. Da der IPC sowohl waagrecht als auch in beiden senkrechten Einbaulagen betrieben werden kann, lässt er sich maschinennah auf einer Hutschiene oder direkt an der Wand im Schaltschrank oder in der Maschine montieren. Und schließlich bietet dieser neue Simatic Microbox PC 427B mit einer gesicherten Produktverfügbarkeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einer garantierten Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens fünf Jahren eine hohe Investitionssicherheit.

Der Simatic Microbox PC 427B im Detail

• Leistungsstarke, energiesparende Pentium-M-Prozessortechnologie von Intel
• Ultrakompakte Abmessungen mit 262x134x47 mm
• Wartungsfrei durch Verzicht auf mechanische Verschleißteile - Festplatten-, Lüfterlos
• Konfigurierbarer Hardwareausbau zur flexiblen Anpassung an die Applikation
• Onboard-Schnittstellen: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 4x USB, 1x COM, Profibus (optional)
• 3 freie PCI-104 Steckplätze sorgen für flexible Erweiterbarkeit
• Gepufferter Remanenzspeicher zur Sicherung kritischer WinAC-Steuerungsdaten (128kB) bei unerwartetem Spannungsfall
• Volle CPU-Leistung im Dauerbetrieb rund um die Uhr und bei Umgebungstemperatur bis zu 55°C
• Hutschienen- oder Wandmontage
• Hohe EMV-Verträglichkeit durch Ganzmetallgehäuse und EMV-gerechte Anbindung sämtlicher Schnittstellen
• Integrierte 24V-Spannungsversorgung mit Verpolschutz, Potentialtrennung und Netzausfallüberbrückung
• CompactFlash-Speicher für höchste Systemverfügbarkeit
• Integrierte Überwachungsfunktionen für Spannung, Temperatur und Programmablauf (Watchdog, programmierbar)
Optionale Softwarepakete Simatic PC Image&PartitionCreator, DiagMonitor für präventive Datensicherung, Diagnose und Überwachung
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter