English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Pressemitteilungen
Presse-Newsletter
Reden / Präsentationen
Interviewservice
Presseverteiler
Pressekontakt
Pressearchiv
Bildarchiv
Management
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Leistungsstarker Simatic Rack PC mit neuester Prozessor-Generation
Perfekt im industriellen Einsatz
Die Kombination von mehreren rechenintensiven Automatisierungsaufgaben wie Messtechnik und industrieller Bildverarbeitung auf einer Hardware-Plattform setzt schnelle und leistungsfähige Industrie-PCs voraus, die möglichst viele Anwendungen zeitnah parallel bearbeiten können. Der Simatic Rack PC 847B ist für diese Aufgaben mit den neuesten Intel Core2 Duo Prozessoren, modernster Chipsatz- und Speichertechnologie sowie einer großen Schnittstellenvielfalt ausgestattet.

Der neue Rack PC zeichnet sich durch eine hohe Systemleistung aus, die selbst anspruchsvolle Rechen- und Visualisierungsaufgaben ermöglicht. Durch echtes Parallelcomputing auf zwei unabhängigen Prozessorkernen ist der neue Rack PC um mehr als 100 % leistungsfähiger als sein Vorgänger mit Intel Pentium 4 Prozessor. Dank neuester Intel Dual Core-Technologie können darauf mehrere Applikationen oder Betriebssysteme wie Windows XP und das Echtzeitbetriebssystem RMOS gleichzeitig ablaufen. Zudem haben die Core2 Duo Prozessoren mit 34 W eine geringe Leistungsnahme, so dass in dem Industrie-PC auch auf einen Prozessorlüfter verzichtet werden konnte.

Einen weiteren Performancegewinn bietet der Front-Side-Bus (FSB) mit 667 MHz und der schnelle Intel-946GM Express Chipsatz. Leistungsfähige 80 bzw. 160 GByte Serial-ATA-Festplatten (SATA) mit einer Datenübertragungsrate von 150 MB/s optimieren und beschleunigen die Verwaltung der Schreib- und Lesevorgänge. Nicht zuletzt sorgt der im Chipsatz integrierte Grafik-Controller Intel GMA 950 Express (Graphics Media Accelerator) für einen schnellen Bildaufbau und eindrucksvolle Visualisierungen. Als zukunftssichernde Plattform ist der Rack PC 847B auch schon für zukünftige 64-Bit-Anwendungen vorbereitet.

Hohe Flexibilität für Automatisierungslösungen

Für eine hohe Flexibilität bei der Automatisierung ist der Rack PC mit besonders vielen Schnittstellen ausgestattet. Bis zu elf PCI-/PCI-Express-Steckplätze bieten viel Platz für Erweiterungen wie Messkarten oder Framegrabber. Die PCI-Express-x4- und die PCI-Express-x16-Steckplätze steigern die Performance und sorgen für schnellen Zugriff auf I/O-Peripheriegeräte. Über die optionale Profibus-Schnittstelle ist die Anbindung von dezentralen Feldgeräten oder zur Simatic S7 möglich. Prozess- und Fertigungsdaten oder auch Fernwartungsdaten können in einem Netzwerkverbund schnell über die beiden integrierten Ethernet-Schnittstellen an eine Leitwarte oder Servicestelle übermittelt werden. Insgesamt sechs High-Speed USB-2.0-Schnittstellen ermöglichen eine schnelle Datenarchivierung auf externe Laufwerke und sorgen für umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten mit der externen Peripherie.

Mehr Robustheit im harten Industrieumfeld

Das robuste 19"-Ganzmetallgehäuse und hochwertige Bauteile mit hoher MTBF (Mean Time Between Failure) bilden die Basis für den zuverlässigen 24-Stunden-Dauerbetrieb unter industriellen Umgebungsbedingungen und die hohe Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Durch die optimale Positionierung aller Bauteile im Gehäuse zur Kühlung der relevanten Komponenten wird der stabile Betrieb bei voller Prozessorleistung ohne Heruntertakten des Prozessors (Throttling) sichergestellt. Sensorgesteuerte, kugelgelagerte Lüfter sorgen auch bei Umgebungstemperaturen bis 50 °C für die reibungslose Funktion des PC und verhindern eine thermische Überlastung der Komponenten. Darüber hinaus schützen ein aktives Überdruck-Entlüftungskonzept und einfach zu wechselnde Filter die empfindlichen Bauteile vor dem Eindringen von Staub.

Bedienerfreundlich mit reduziertem Engineering-Aufwand

Dank seiner kompakten Einbaumaße kann der 19-Zoll-Rack-PC platzoptimiert in Standard-Schaltschränke mit 500 mm Breite ohne Zusatzmaßnahmen in waagrechter oder senkrechter Lage eingebaut werden. Zur schnellen Inbetriebnahme ist er bereits mit den vorinstallierten, multilingualen und aktivierten Betriebssystemen Windows 2000, XP Professional oder Server 2003 verfügbar. Servicefreundlich ist auch der Geräteaufbau: So ist z. B. das Wechseln des frontseitigen Staubfilters und Lüfters ohne Werkzeug im eingebauten Zustand möglich. Das Öffnen des Gehäusedeckels mit nur einer Schraube ermöglicht den leichten Ein- oder Ausbau von Erweiterungsbaugruppen und den schnellen Tausch der PC-Komponenten.

Erhöhte Systemverfügbarkeit durch hohe Datensicherheit

Zur Vermeidung von potenziellen Ausfällen besitzt der Rack PC integrierte Diagnose- und Meldefunktionen für Temperatur, Lüfter, Festplatten und Watchdog. Unterstützt werden diese durch ein Front-LED-Konzept für die effiziente Eigendiagnose, wie z. B. Überwachung der Festplatten in RAID1-Konfiguration oder eine Statusanzeige für Ethernet oder Profibus. Erfasste Daten können mit der optionalen Software Simatic PC DiagMonitor überwacht, drohende Störungen frühzeitig gemeldet werden. Die Integration dieser Meldungen und Daten in eine Software-SPS wie Simatic WinAC oder ein SCADA-System wie Simatic WinCC wird durch die Einbindung per Simple Network Management Protocol (SNMP), per OPC oder über Webserver gewährleistet. Mit RAID1-Spiegelplatten-Konfiguration und Hot-Swap-Wechselrahmen lassen sich die Festplatten im laufenden Betrieb wechseln und sorgen damit für hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit. Der RAID-Controller ist onboard im Intel-Chipsatz integriert und belegt somit keinen PCI-Steckplatz.

Der Simatic Rack PC 847B im Detail

• Intel® Core™2 Duo Prozessoren
• Schnelle Systemreaktionen durch DDR2-Speichertechnologie mit DualChannel-Unterstützung und Speichererweiterung bis 4 GByte
• Festplatten mit Serial-ATA-II- und NCQ-(Native Command Queuing) Technologie zur schnellen Datenübertragung
• Hot-Swap-Wechselrahmen zum Austausch von SATA-Festplatten im laufenden Betrieb
• Hohe Erweiterbarkeit mit bis zu 11 PCI-/PCI-Express-Steckplätzen
• Im Chipsatz integrierter SATA RAID Controller spart die Belegung eines Steckplatzes und dient zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit
• Geringe Einbautiefe von 450 mm für den Einbau in Schaltschränke mit 500 mm Tiefe
• Langzeitverfügbarkeit durch eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland
• Staubschutz durch Überdruckbelüftung und Filter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter