|
|
| | Modulare IO-Erweiterung für flexible Industrie-PC-Lösungen | Der Industrie-PC Simatic Microbox PC 420 aus der robusten Embedded-Geräte-Reihe von Siemens Automation and Drives (A&D) lässt sich jetzt modular und flexibel für zentrale IO-(Input/Output)-Aufgaben erweitern. Mit neuen digitalen und analogen IO-Baugruppen sowie über PC/104-Baugruppen integrierten Gebern/Zählern beträgt der Maximalausbau 120 analoge IO-, 320 digitale IO- und 12 Geber/Zähler-Schnittstellen. Das neue Angebot eignet sich für besonders schnelle und echtzeitfähige Mess-, Steuer- und Regelaufgaben im industriellen Umfeld.
Der Microbox PC 420 wird über die PC/104-Plus-Schnittstelle um bis zu drei Basisbaugruppen erweitert. Diese sind jeweils ausgestattet mit vier Geber/Zähler-Schnittstellen sowie vier Kommunikationsschnittstellen für den Anschluss digitaler und analoger IO-Erweiterungsmodule. Je nach Anwendung werden die Basisbaugruppen dann um digitale und analoge IO-Module ergänzt. Der integrierte Controller mit schneller Signalverarbeitung entlastet den Microbox-PC-Prozessor und lässt sich variabel programmieren, etwa um den Vorverarbeitungsumfang der Zähler, Geber oder analogen und digitalen Eingangssignale festzulegen.
Das analoge IO-Modul verfügt über acht analoge Eingänge mit auswählbarem Eingangs-Spannungsbereich, acht Ausgänge sowie vier PT100-Anschlüsse für die Temperaturerfassung. Das digitale IO-Modul bietet je 16 potentialgetrennte digitale Ein- und Ausgänge inklusive Spannungszuführung sowie acht digitale 0,1-Millisekunden-Eingänge in 24-Volt-Ausführung inklusive Spannungszuführung. Die digitalen Eingänge sind interruptfähig und ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Ereignisse im Echtzeitbetrieb.
Federsteckklemmen mit dauerhafter Federkontaktkraft gewähren gleich bleibend sichere Kontaktierung auch bei hoher Schock- und Schwingbelastung. Die Direktsteckertechnik, mit direktem Anschluss der Signalleitungen an die Schnittstellen der IO-Module ohne zusätzlichen Klemmenblock, vereinfacht Montage, Inbetriebnahme und Service. Um eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen, sind Überwachungs- und Diagnose-Funktionen integriert für Watchdog, Heartbeat und Kommunikation zu den IO-Modulen sowie zur Signalüberwachung der digitalen Ausgänge bei Kurzschluss, Unterspannung, Leitungsbruch und Überhitzung.
Die neue PC-IO-Peripherie ist einsetzbar unter den Betriebssystemen Windows XP Professional und XP embedded sowie dem Echtzeit-Betriebssystem RMOS3.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.siemens.com/simatic-pc
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format: deutsch englisch spanisch Download dieser Pressemitteilung im doc-Format: deutsch englisch spanisch Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1322
Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD1322" an: Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
Informationsnummer: A&D SE 200703.1322 d |  |
|
|
|