English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Produkte & Technologien
Referenzen & Applikationen
Zeitschriften
Fachliteratur
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Neues Dienstleistungspaket "Sinumerik Manufacturing Excellence"
Premiere für die "Excellence"
"Sinumerik Manufacturing Excellence" ist das neue Dienstleistungspaket von Siemens für Hersteller und Betreiber von Werkzeugmaschinen.

Akquisition von UGS durch Siemens Automation and Drives abgeschlossen
Virtueller und realer Autobau verschmelzen
Siemens ist weltweit der erste Anbieter, der dem Automobilsektor in Zukunft durchgängige Systeme und Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus über die gesamte Wertschöpfungskette. Möglich geworden ist dies durch die Akquisition von UGS, dem weltweit führenden Anbieter von Software und Dienstleistungen für die digitale Fabrik, CAx-Technologien und das digitale Produktdatenmanagement (PDM).

Dematic entwickelt Asset Management-Lösung mit RFID
Wenn Behälter funken
Der neue Radio Frequency Identification-Standard EPCglobal gab auch den industriellen RFID-Anwendern Impulse. Günstige Datenträger, hoher Leseabstand und weltweite Verfügbarkeit sind bestechende Argumente für die Technologie. In einem neuen Technologie-Zentrum integriert Dematic, führender Anbieter von RFID-gesteuerten Logistiksystemen, die Produkte in innovative Lösungen.

Mit Plant Intelligence zu durchgängiger Transparenz und hoher Produktivität
Effizient entscheiden
Fertigungsprozesse werden immer komplexer. Schnelle Produktwechsel, schwankende Anlagenauslastung und zunehmende Qualitätsanforderungen sind nur einige Faktoren, die die Produktivität einer Anlage negativ beeinflussen können. Um dies weitgehend zu vermeiden, müssen immer wieder Entscheidungen getroffen werden - auf allen Ebenen eines Unternehmens und möglichst in Echtzeit.

Reibungsloser RFID-Betrieb durch Simatic RF-Manager
Mittler zwischen den Ebenen
Die Hauptaufgabe von RFID-Systemen ist die automatische Erfassung von Waren und Gegenständen. Das Potenzial dieser neuen Technologie wird jedoch erst dann voll ausgeschöpft, wenn die gelesenen Daten intelligent genutzt und vernetzt werden. Hierzu übernimmt RFID-Middleware wie der Simatic RF-Manager die Rolle des Vermittlers zwischen den Schreib-/Lese-geräten und übergeordneten IT-Systemen.

Mit Safety Integrated Maschinen und Anlagen passgenau dimensionieren
Wirtschaftliche Sicherheit
Sicherheit in automatisierten Prozessen zu gewährleisten, ist nicht nur eine Frage menschlicher Verpflichtung, sondern auch wirtschaftlicher Vernunft. Nach dieser Maxime von Werner von Siemens bietet Siemens mit Safety Integrated umfassende Lösungen für die Fertigungs- und Prozessindustrie, die mit optimalen Dienstleistungen für alle Lebensphasen einer sicherheitstechnischen Anlage oder Maschine kombinierbar sind.

Zertifizierte Sicherheitsbausteine vereinfachen Pressenautomatisierung
Sicher pressen
Die hohen Sicherheitsstandards in Pressen erfordern schnellste Reaktionszeiten der Steuerung und einen definierten Ablauf der Sicherheitsfunktionen. Mit der Pressensicherheitsbibliothek wird das Automatisieren von Pressensicherheitsfunktionen noch einfacher und wirtschaftlicher. Zudem benötigt der Anwender einen deutlich geringeren Engineeringaufwand - von der Konzeptphase bis zur Baumusterprüfung.

Die neue Norm zur Interoperabilität von Produktion und Unternehmensführung
DIN EN 62264
Das Problem ist altbekannt und bisher ungelöst: Auf der Unternehmensleitebene wird anders gedacht, gesprochen und gerechnet als auf Produktionsebene - das gilt für Menschen und Systeme gleichermaßen. Nun übernimmt die Normenreihe DIN EN 62264 "Integration von Unternehmens-EDV und Leitsystemen" einen neuen Versuch, diese "Sprachbarriere" weitgehend zu beseitigen, und damit die Kommunikation innerhalb von Unternehmen durchgängig und effizient zu gestalten.

Dual-Core, mehr Speicher und Schnittstellen für maschinennahen Einsatz
Hohe Performance auf kleinem Raum
Prozessorleistung, Speicher und Schnittstellen erhöht - und das bei voller Einbau- und Funktionskompatibilität zum Vorgänger, damit glänzt die neue Generation eines Box PC für raue industrielle Anwendungen. Mit weiteren Verbesserungen im Detail: Überlegene PC-Performance und Industrietauglichkeit auf kleinstem Raum als Antwort auf die steigenden Anforderungen an PC-basierte Automatisierungslösungen.

Auswahlkriterien für RFID-Systeme
Die Aufgabe entscheidet
Die Anwendungen von Radio Frequency Identification (RFID) werden immer vielfältiger. In der Industrie werden neben reinen Produktionssteuerungen zunehmend weitere Aufgaben wie Asset-Management oder die Optimierung von Lieferketten an RFID-Systeme übertragen. Auch der technische Fortschritt hat speziell durch die Initiative von EPCglobal eine erhebliche Dynamik gewonnen. Dennoch unterscheiden sich die am Markt erhältlichen RFID-Systeme erheblich in ihren technischen Fähigkeiten. Die Auswahl des richtigen RFID-Systems ist deshalb der Schlüssel zum wirtschaftlich und technisch erfolgreichen Einsatz.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter