|
Nürnberg, 20.10.2009
Prozessleitsystem Simatic PCS 7 LAB für die MikroverfahrenstechnikDie Siemens Division Industry Automation hat zusammen mit Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH (EMB), einem Tochterunternehmen von Bayer Technology Services GmbH, das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 LAB für die Anwendung in der Mikroverfahrenstechnik angepasst, insbesondere um das Modulare Mikroreaktionssystem von EMB zu steuern.
Das Modulare Mikroreaktionssystem von EMB kombiniert Module zu Reaktionsanlagen, mit denen chemische Synthesen durchgeführt werden können, um Lösungen für die Chemie-, Pharma- und Life-Science-Branche zu entwickeln. Das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 LAB, das speziell auf Laboranforderungen zugeschnitten ist, überwacht die Prozessabläufe dieser Anlagen und steuert die vollautomatische Erfassung, Regelung und Protokollierung relevanter Prozessgrößen wie Druck, Temperatur und Flussrate. Die Konfiguration des Prozessleitsystems ist durch die komfortable Bedienoberfläche sehr einfach. Technische Parameter der Komponenten sind als Symbole in einer Bibliothek abgelegt. Um ein Abbild der Anlage zu erstellen, können diese Symbole auf einer Oberfläche entsprechend der Anlagenkonfiguration angeordnet und verknüpft werden. Bereits integriert sind vorprogrammierte Funktionen und Schnittstellen zu externen Geräten.
„Durch die Zusammenarbeit können unsere Kunden von den Vorzügen eines internationalen Partners wie Siemens profitieren: weltweiter Service und Support sowie Training der Anwender vor Ort“ so Dr. Olaf Stange, Geschäftsführer der Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH.
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA2106“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth Fax: ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com Zwei Bilder ergänzen diese Pressemitteilung. Sie finden die Bildmotive im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/2106 Informationsnummer: IIA200907.2106d fp Ansprechpartner: julia.kauppert@siemens.com
|
|||||||||||||||||