English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Industrie- Automatisierungs- systeme SIMATIC
Motion Control System SIMOTION
HMI-Systeme
MES-Systeme
PC-based Automation
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC

Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC, Motion Control Systeme SIMOTION, Human Machine Interfaces oder Manufacturing Execution Systems: So vielfältig wie die Auto- matisierungs- und Antriebsaufgaben im industriellen Umfeld, so vielfältig ist auch unser Angebot an innovativen Produkten, Systemen und Lösungen für Ihre speziellen Anforde- rungen.
Innovationen bei den SIMATIC Technologie-CPUs
DVD 'S7-TECHNOLOGY V4.1'
Die stark wachsenden Stückzahlen der SIMATIC Technologie-CPUs (CPU 315T und CPU 317T) zeigen, dass die Integration der Siemens-Antriebstechnik in die SIMATIC Technologie-CPUs gelungen ist. Ab sofort werden die T-CPUs mit doppeltem Arbeitsspeicher ausgeliefert. Die innovierte Technologie-Umgebung S7-TECHNOLOGY V 4.1. bietet u.a. ein flexibles Maschinenkonzept, das neue Technologie-Objekt Nockenspur, eine innovierte Version des STARTERs und zwei Wizards für Bremsenansteuerung und T-Station.
mehr
Reaktionszeiten am nicht-taktsynchronen PROFIBUS DP
Reaktionszeiten am nicht-taktsynchronenen PROFIBUS DP
Typische PROFIBUS DP-Konfigurationen bestehen aus einem DP-Master und mehreren DP-Slaves an einem DP-Strang. Oft werden am gleichen DP-Strang Programmiergeräte oder Bediengeräte betrieben. Schon bei der Planung solcher Konfigurationen sind die potentiellen Reaktions- und Zykluszeiten von Interesse. Messungen an typischen Konfigurationen können darüber Aufschluss geben.
mehr
Neue Broschüren für SIMATIC
Broschüre 'SIMATIC Controller'
Für SIMATIC stehen drei aktualisierte Broschüren in Deutsch und Englisch zur Verfügung:
SIMATIC Controller
SIMATIC Software
SIMATIC ET 200
Robuster und leistungsfähiger Controller für Embedded Automation
SIMATIC S7-mEC
SIMATIC Embedded Automation wurde um den modularen Controller SIMATIC S7-mEC erweitert. Das neue Produkt ist besonders robust und leistungsfähig, zudem zeichnet es sich durch Offenheit und hohe Modularität aus. SIMATIC S7-mEC integriert Steuerungs-, HMI- und PC-Funktionalität in einem Gerät. Der neue Embedded-Controller wird wie ein Standard-SIMATIC-S7-300-Controller projektiert und in Betrieb genommen.
mehr
SIMATIC ET 200S CPU jetzt an PROFINET – auch als fehlersichere Variante
SIMATIC ET 200S mit Interface Modul IM 151-8 PN/DP
Das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200S wird um ein neues Interface Modul IM 151-8 PN/DP mit CPU-Funktionalität ergänzt, das wahlweise auch als fehlersichere CPU zur Verfügung steht. Die IM 151-8 PN/DP CPU hat eine PROFINET-Schnittstelle (mit 3 Ports für Linienaufbau und PG-Funktionen) on-board und kann optional mit einem PROFIBUS-DP Mastermodul erweitert werden. Die IM 151-8 PN/DP CPU basiert auf der CPU 314, ist ein PROFINET IO-Controller und unterstützt die Echtzeiteigenschaften RT (Real-Time) und IRT (Isochronous Real-Time).
mehr
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen