Siemens präsentiert Auto ID Portfolio auf der
EURO ID 2008
Die EURO ID 2008, als internationale Fachmesse und Wissensforum
für automatische Identifikation, präsentiert sich vom 13. bis 15. Mai
wieder mit Spitzentechnologien, Innovationen und Wachstumsmärkten im Expocentre
in Köln.
Fordern
Sie hier Ihre kostenlose Eintrittskarte an!
|
Neue Produktanimationen für SIMATIC PXS240
im Internet
Neue Animationen visualisieren sehr anschaulich die Funktionen
der Ultraschall-Näherungsschalter SIMATIC PXS240 und die damit verbundenen
Vorteile.
mehr
|
Gesicherte Rückverfolgbarkeit durch intelligente
Sensorik
Die Steuerung einer individuellen Fertigung ist ohne Identifizierung
der unterschiedlichen Komponenten kaum denkbar. Neben Qualitätsaspekten
rücken zunehmend auch Vermarktungsstrategien in den Blickpunkt, wenn es
um die Rück- oder Nachverfolgbarkeit von Teilen geht. Die Voraussetzung
dafür: Data Matrix Codes (DMC) und eine leistungsfähige Sensorik, wie
in der Gießerei eines führenden bayerischen Automobilherstellers.
mehr
|
Nerlite LT430 – Backlights für einen scharfen
Kontrast
Die neuen Nerlite LT430 Backlights liefern scharfen Kontrast,
um die Konturen eines Bauteils darzustellen, Kanten zu erkennen und Öffnungen,
z.B. Bohrungen zu betrachten. Anwender können mehrere Beleuchtungselemente
mittels Edge-to-Edge-Technologie aneinanderreihen und beliebig große Leuchtflächen
schaffen. Auf diese Weise lassen sich auch große Bauteile prüfen.
mehr
|
Materialschwund seit zwei Jahren Vergangenheit
Problem: Materialschwund bei Miettextilien. Lösung:
RFID-System MOBY D. Greif Textile Mietdienste, Augsburg, erfasst zuverlässig
und kundengenau den präzisen Rücklauf und Verbrauch der gelieferten
Artikel. Und dies ohne Mehrpersonal, aber mit weiteren Nutzenaspekten für
die Kunden ebenso wie für das eigene Geschäft. Das robuste RFID-Identifikationssystem
ließ sich dabei problemlos in die hausinterne Informationstechnologie einbinden.
mehr
|