English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Sensorik, Mess- und Prüftechnik

SIMATIC Sensors gibt es für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Fertigungs- industrie: Näherungsschalter zum sicheren Erfassen von Objekten, RF-Identifikations- systeme für die Produkterkennung und -verfolgung, Bildverarbeitungssysteme für die Qualitätssicherung sowie Sicherheitssensoren für den Schutz von Personen oder Maschinen in Gefahrenbereichen.
IO-Link-Adapter SIMATIC PX130C mit intelligenter Signal-Vorverarbeitung
IO-Link-Adapter SIMATIC PX130C
Der Adapter SIMATIC PX130C mit seiner umfangreichen Funktionalität ermöglicht die intelligente Integration von Standard-Sensoren in IO-Link, den Kommunikationsstandard der Sensor-/Aktorebene. Damit kann ein Großteil der am Markt verfügbaren Sensoren ohne spezielle Anpassung die Vorteile von IO-Link nutzen, z.B. für schnelle Zählvorgänge, zur Drehzahlmessung, Drehrichtungserkennung oder zur Wandlung von Analogsignalen. Die vielfältigen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten überzeugten auch die Jury des Automation Awards, die den SIMATIC PX130C für den diesjährigen Automation Award nominierte.
mehr
Automation Award
Kompaktes und flexibles Code-Lesesystem SIMATIC MV420
SIMATIC MV420
Das neue stationäre 1D/2D-Code-Lesesystem SIMATIC MV420 überzeugt durch höchste Lesesicherheit, kleine Bauform und vielfältige Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten. Es liest sowohl einfache, kontrastreiche Codes wie auch DPM (direct parts marks)-Codes selbst bei schwierigen Umgebungsbedingungen. Typische Einsatzgebiete sind in Anwendungen der Automobil-, Verpackungs-, Pharma-, Tabak-, Kosmetik-, Elektronik- sowie Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Darüber hinaus eignet sich das neue Codelesesystem auch zur Sendungsverfolgung in Logistik und Distribution.
mehr
Schreib-/Lesegerät SIMATIC RF670R mit integrierter Verarbeitungslogik
Schreib-/Lesegerät SIMATIC RF670R mit integrierter Verarbeitungslogik
Das RFID-System SIMATIC RF600 wurde um das Schreib-/Lesegerät SIMATIC RF670R erweitert. Darin ist eine Verarbeitungslogik integriert, die eine Filterung der RFID-Daten ermöglicht. Damit kann der Datenverkehr minimiert werden. An den SIMATIC RF670R sind bis zu vier externe UHF-Antennen SIMATIC RF660A oder RF620A anschließbar, wodurch bis zu vier separate Lesestellen realisiert werden können.
mehr
Antennen SIMATIC RF620A für den produktionsnahen Einsatz
Antennen SIMATIC RF620A für den produktionsnahen Einsatz
Dank einer kostengünstigen, industrietauglichen Antenne in sehr kompakter Bauform kann das RFID-System SIMATIC RF600 im UHF-Bereich jetzt einfacher in beengten Platzverhältnissen, eingesetzt werden. Die Antenne SIMATIC RF620A steht in den beiden Frequenzvarianten 868 MHz (Europa) und 915 MHz (USA) zur Verfügung.
mehr
Neue Generation Ultraschall-Näherungsschalter für sichere Objekterkennung
Neue Generation Ultraschall-Näherungsschalter für sichere Objekterkennung
Die neuen Näherungsschalter zeichnen sich durch eine Blindzone nah am Nullbereich, eine schmale Schallkeule und verkürzte Bauform aus. Dadurch können Objekte im Nahbereich besser detektiert werden, außerdem verringert sich der Platzbedarf der Sensoranordnung. Die extrem schmale Schallkeule und die verbesserte Störgeräuschunterdrückung ermöglichen die Objekterkennung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen und erhöhen so die Maschinenverfügbarkeit. Die neue Parametrierschnittstelle ermöglicht das rückwirkungsfreie Auslesen von Status- / Diagnoseinformationen im laufenden Betrieb.
mehr
Seite: 1  |  2  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen