English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Safety Integrated

Potentielle Gefahren für Mensch, Maschine und Umwelt so gering wie möglich zu halten, ist das Ziel der Sicherheitstechnik. Daher bieten wir durchgängige und integrierte Sicher- heitslösungen für alle Branchen.
Sichere Prozesskonfiguration mit SIMATIC Safety Matrix V6.1
SIMATIC Safety Matrix V6.1
Das bis SIL 3 TÜV-zertifizierte Engineering-Tool SIMATIC Safety Matrix Version 6.1 für die Konfiguration von Sicherheitsapplikationen in der Prozessindustrie vereinfacht das Safety-Lifecycle-Management von der Analyse bis zum Betrieb der Anlage. Basierend auf der Cause-and-Effect-Methode eignet sich die Safety Matrix besonders für Prozesse mit definierten Anforderungen oder Ereignissen, die spezielle Sicherheitsreaktionen erfordern und dient zur Beschreibung und Dokumentation von Sicherheitsfunktionen. Die Umsetzung in das Sicherheits-Programm erfolgt automatisch.
mehr
Neue Broschüren für Safety Integrated
Broschüre 'SIMATIC Safety Integrated for Factory Automation'
Für Safety Integrated stehen zwei aktualisierte Broschüren in Deutsch und Englisch zur Verfügung:
SIMATIC Safety Integrated for Factory Automation
Safety Integrated for Process Automation
Funktionsbeispiel "Praktische Anwendung der IEC 62061"
Praktische Anwendung der IEC 62061
Das Funktionsbeispiel "Praktische Anwendung der IEC62061, verdeutlicht an einem Applikationsbeispiel mit SIMATIC S7 Distributed Safety" steht sowohl im Internet als auch in gedruckter Form in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Das Druckexemplar erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner (Bestellnummer 6ZB5310-0NM0x-0BA0).
Funktionsbeispiel
Ansprechpartner
Funktionsbeispiel "Schutztür ohne Zuhaltung"
Schutztür ohne Zuhaltung in Kategorie 4
Eine sicherheitsgerichtete SIMATIC S7-300 CPU soll im Zusammenspiel mit Standard- und sicherheitsgerichteten Modulen der SIMATIC ET 200S eine Schutztüre gemäß Kategorie 4 / PL e / SIL 3 überwachen. Bei Gefahr bringenden Maschinenbewegungen mit kurzen Abbremszeiten werden oft Positionsschalter ohne Zuhaltung eingesetzt. Das Funktionsbeispiel enthält die Dokumentation und den Programmcode.
mehr
Funktionsbeispiel "Lichtvorhang mit Mutingfunktion"
Lichtvorhang mit Mutingfunktion
Mit einem Lichtvorhang wird eine Presse während der Arbeitsbewegung gesichert. Während des Materialtransports in den Gefahrenbereich wird die Schutzfunktion beabsichtigt unterdrückt. Dieser sogenannte Mutingbetrieb wird von Mutingsensoren ausgelöst. Eine sicherheitsgerichtete SIMATIC S7-CPU wertet die Signale von Lichtvorhang und Mutingsensoren aus. Das Funktionsbeispiel enthält die Dokumentation und den Programmcode.
mehr
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen