English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Safety Integrated

Potentielle Gefahren für Mensch, Maschine und Umwelt so gering wie möglich zu halten, ist das Ziel der Sicherheitstechnik. Daher bieten wir durchgängige und integrierte Sicher- heitslösungen für alle Branchen.
Der fehlersichere Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F erfolgreich im Einsatz
Der fehlersichere Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F erfolgreich im Einsatz
Safety auf dem PC. Wie ist das möglich? Statements zum Thema finden Sie in folgenden Videos:
Interview mit dem TÜV Süd
Erfolgreicher Einsatz bei SIPA Berchi in Italien
Interview auf der Hannover Messe
Videos
WinAC RTX F für die sichere, PC-basierte Automatisierung
SIMATIC WinAC RTX F
SIMATIC WinAC RTX F ist der erste sichere, SIL 3-fähige Software Controller für multi-diszipline Autmatisierungsaufgaben auf einer PC-Plattform. Mit WinAC RTX F verbindet Siemens seine langjährige Kompetenz in der Standard- und Sicherheitstechnik mit der Offenheit eines PC-basierenden Systems.
Neben der Sicherheit ist die Verfügbarkeit einer Maschine/Anlage wichtig. Empfohlen werden dafür einschaltfertige SIMATIC-Bundles auf Basis Industrie-PC 427C, HMI IPC 477C und S7-modular Embedded ControllerEC31.
Fehlersicherer Software Controller WinAC RTX F
SIMATIC Factory Safety
Erfüllen von Sicherheitsanforderungen kein Problem!
Erfüllen von Sicherheitsanforderungen kein Problem!
Damit Sie für die bevorstehenden innovierten Sicherheitsanforderungen gut gerüstet sind, haben wir ein Maßnahmenpaket für Sie geschnürt:
Informationen rund um die Siemens Automation Innovation Tour
Kostenloses E-Learning für SIMATIC Safety Integrated
Normgerechte Dokumentation mit dem Safety Evaluation Tool
Fehlersicherer Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F
Fehlersicherer Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F
Mit WinAC RTX F laufen Steuerung und PC-Applikationen - inklusive Sicherheitssystem - auf einer Plattform.
- Als SIMATIC PC-based Controller: WinAC RTX F für den PC mit Windows XP
- Als Controller für SIMATIC Embedded Automation:
Auf S7-mEC-RTX F in S7-300 Aufbauform, vorinstalliert mit Windows XP Embedded und Fehlersicherem Software-Controller WinAC RTX F oder
Auf IPC427C-RTX F, dem fehlersicheren Embedded Hutschienen-PC, vorinstalliert mit Windows XP Embedded und Fehlersicherem Software-Controller WinAC RTX F.
mehr
Safety Evaluation Tool zur Berechnung der Maschinensicherheit
Safety Evaluation Tool
Das kostenlose Safety Evaluation Tool für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 hilft Ihnen schnell und sicher die Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine zu bewerten. Das Online-Tool ist TÜV-geprüft und stellt eine Reihe von Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Zertifizierte Siemens-Sicherheitskomponenten können aus einer Datenbank ausgewählt oder manuell eingeben werden. Das Tool errechnet die erreichte Stufe der Sicherheitsintegrität, den Safety Integrity Level (SIL) oder den Performance Level (PL). Das Ergebnis ist ein normkonformer Bericht für die Maschinendokumentation.
mehr
Seite: 1  |  2  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen