English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

PROFINET

Unternehmensweit automatisieren, durchgängig kommunizieren mit PROFINET, dem offe- nen Industrial Ethernet Standard der PROFIBUS Nutzerorganisation.
ET 200eco PN IO-Link Master verfügbar
ET 200eco PN IO-Link Master verfügbar
IO-Link bietet eine einheitliche Anbindung von Sensoren und Schaltgeräten an die Steuerungsebene mittels einer kostengünstigen Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Damit ist jetzt eine zentrale Fehlerdiagnose und -ortung bis zur Sensor-/Aktorebene möglich. Inbetriebsetzung und Instandhaltung werden erheblich erleichtert, da sich Parameterdaten direkt aus der Applikation heraus dynamisch ändern lassen.
Über den ET 200eco PN IO-Link-Master lassen sich intelligente IO-Link-Devices direkt an die dezentrale Peripherie ET 200eco PN anschalten – einfach und schaltschranklos.
IO-Link
SIMATIC ET 200eco PN
Zuwachs an PROFINET/PROFIBUS-Knoten übertrifft Erwartungen
Zuwachs an PROFINET/PROFIBUS-Knoten
Als Auftakt zur PROFUBUS & PROFINET International-Konferenz im März hat die PROFIBUS Nutzerorganisation zu einer Pressekonferenz eingeladen.
Zahlreiche Journalisten nutzten die Gelegenheit, sich über Neuheiten zu informieren. 2008 hat die PNO erneut eine notariell beaufsichtigte Zählung der installierten Knoten durchgeführt. Die Gesamtzahl der installierten PROFIBUS-Knoten stieg auf 28,3 Mio. Ganz besonders freut sich die PNO über den Anstieg der installierten PROFINET-Knoten. Mit 1,6 Mio. Ende 2008 ist eine hervorragende Wachstumsrate von 40 % zu verzeichnen.
mehr
PROFINET-Truck auf Tour
PROFINET-Truck auf Tour
Der neue PROFINET-Truck ist europaweit unterwegs. In einem Film haben Sie die Gelegenheit, den Truck kennenzulernen. Der Film steht in Deutsch und Englisch auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung. Wenn Sie mehr über den PROFINET Truck wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens Ansprechpartner in der Region.
mehr
Sicherheitslösungen über PROFINET IO mit Funkübertragung (IWLAN)
Sicherheitslösungen über PROFINET IO mit Funkübertragung
Über PROFINET IO lassen sich auch sicherheitsrelevante Signale (z. B. Nothalt Motor) zwischen der dezentralen Peripherie ET 200 und einer SIMATIC S7-CPU austauschen. Für manche Applikationen ist die Kommunikation über Funk (IWLAN) sogar die kostengünstigere Lösung. In einigen Fällen ist dies die einzige Möglichkeit, z.B. für eine Kommunikation zwischen beweglichen oder schwer zugänglichen Bereichen einer Automatisierungsanlage. Ein neues Applikationsbeispiel beschreibt diese Lösung. Dazu steht kostenlos STEP 7-Code zum Download zur Verfügung.
Download
Schnelle, synchrone PROFINET-Kommunikation für SIMATIC Controller
SIMATIC S7-400
Viele SIMATIC Controller, z.B. CPU 319-3 PN/DP, die PROFINET-CPUs der S7-400, die neue PROFINET-CPU der ET 200S und der neue SIMATIC S7 modular Embedded Controller kommunizieren jetzt via schnellem IRT (Isochronuous Realtime). Die schnelle Kommunikation kommt vor allem in größeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz, wenn viele Teilnehmer mit Linienverschaltung bei sehr kleinen Aktualisierungszeiten verbunden werden. Oder wenn das selbe Netzwerk für PROFINET-Kommunikation und parallele Standard-Kommunikation, z.B. TCP/IP, mit hohem Datenaufkommen genutzt wird.
mehr
Seite: 1  |  2  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen