English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Prozessautomatisierung

SIMATIC PCS 7 ist das bewährte und zukunftsweisende Prozessleitsystem für alle Branchen.
SIMATIC PCS 7 im Bergbau – Hightech-Automatisierung in der Kupfermine
Broschüre 'SIMATIC PCS 7 im Bergbau'
Die Erschließung der Spence Kupfermine war für BHP Billiton, Chile, das "Projekt des 21. Jahrhunderts" - eine einzigartige Chance für die Implementierung modernster Technologie. Der Grundsatz von BHP Billiton - "Null Fehler" und maximaler Schutz der Arbeitnehmer - sowie die hohen Leistungsanforderungen verlangten nach einem Automatisierungssystem mit besonders hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Für den Automatisierungsbedarf der Mine wurde SIMATIC PCS 7 ausgewählt und ist bereits jetzt ein Meilenstein, der neue Maßstäbe für die Zukunft des weltweiten Bergbaus gesetzt hat.
mehr
PC-basierter Controller für die Prozessautomatisierung
PC-basierter Controller für die Prozessautomatisierung
Für die Prozessautomatisierung steht ein neuer PC-basierter Controller zur Verfügung. SIMATIC PCS 7 AS RTX gehört zur Familie der SIMATIC PCS 7-Controller und bietet dieselbe Systemumgebung bei Engineering, Visualisierung und Kommunikation. Der neue Controller basiert auf dem kompakten, robusten und wartungsfreien SIMATIC Microbox PC 427B mit dem Betriebssystem Windows XP Embedded.
mehr
Broschüre SIMATIC PCS 7 TeleControl
Broschüre 'SIMATIC PCS 7 TeleControl'
Die Broschüre gibt einen Überblick über die Integration der Fernwirktechnik in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7. SIMATIC PCS 7 TeleControl führt die Automatisierung zentraler Anlagen und die Überwachung dezentral verteilter Prozessbereiche in einem Leitstand zusammen. Die Broschüre steht jetzt auch in den romanischen Sprachen Französisch, Spanisch und Italienisch zur Verfügung.
mehr
Neuer Add On Katalog SIMATIC PCS 7
Neuer Add On Katalog SIMATIC PCS 7
Der neue Add On Katalog zu SIMATIC PCS 7 ist zunächst in deutscher Sprache als PDF verfügbar. Hier finden Sie unser ergänzendes Angebot für SIMATIC PCS 7: Automatisierungs-, Antriebs- und Niederspannungsschalttechnik sowie Industrie-Software von Standardprodukten bis zu kompletten Branchenlösungen.
mehr
Neue Broschüren für SIMATIC PCS 7
Broschüre 'SIMATIC PCS 7 LAB'
Die SIMATIC PCS 7 Image-Broschüre beschreibt die sieben Hauptvorteile, die das innovative Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 den Anlagenbetreibern bietet.
Die Broschüre SIMATIC PCS 7 TeleControl gibt einen Überblick über die Integration von Fernwirktechnik in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7. SIMATIC PCS 7 TeleControl führt die Automatisierung zentraler Anlagen und die Überwachung dezentral verteilter Prozessbereiche in einem Leitstand zusammen.
SIMATIC PCS 7 Lab unterstreicht die Skalierbarkeit von SIMATIC PCS 7, das sich allen Anlagengrößen anpasst – vom Labor bis hin zum Anlage.
Seite: 1  |  2  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen