English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Stromversorgung

Überall im Anlagen- und Maschinenbau muss eine sichere und zuverlässige Stromversor- gung den Prozess mit Energie versorgen. Der Bedarf ist vielseitig und unser Angebot ist danach ausgerichtet.
Einfaches Projektieren mit der CAD-Bibliothek von SITOP
Die CAD-Bibliothek von SITOP/LOGO!Power ist um die neue Stromversor- gungs-Reihe SITOP smart und die innovierten DC-USV-Module erweitert worden. Maßbilder, Prinzipschaltpläne und Schaltzeichen mit Anschluss- bezeichnungen stehen in den CAD-Formaten DWG und DXF zur Verfügung. Das einfache Einlesen der Zeichnungen in CAD-Programme erleichtert die Projektierung des Schaltschranks. Neben den CAD-geeigneten Dateien sind die SITOP-Zeichnungen auch in den Pixelformaten BMP, GIF, TIF und JPG kostenlos aus dem Internet herunterladbar.
SITOP DC-USV – Sicherheit durch kommunikative Stärken
Für hohe Produktivität und Zuverlässigkeit ist wichtig, dass Prozess- und Fertigungsdaten bei Netzunterbrechung erhalten bleiben. Die SITOP DC-USV sichert absolut unterbrechungsfreie 24 V und informiert dabei stets über den Betriebsstatus. Das Besondere: Die USV kann über PC-Schnittstellen kommunizieren. Die Fa. USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH nutzt z.B. diese DC-USV mit einem SIMATIC-Industrie-PC. Im Fehlerfall werden automatisch die im flüchtigen Speicher des PCs befindlichen Fertigungsdaten gesichert, wodurch der problemlose Weiterbetrieb nach Netzwiederkehr sichergestellt ist.
Zuverlässigkeit in kompakter Form: 24-V-Stromversorgungen SITOP smart
Kompakt in den Abmessungen, stark in der Leistung: Die neue Stromver- sorgungs-Reihe SITOP smart zählt zu den schmalsten Hutschienen-Netz- geräten. Überzeugend ist auch das Überlastverhalten: Mit 150 Prozent des Nennstroms lassen sich selbst Lasten mit hohem Einschaltstrom unproble- matisch einschalten. Nennleistungen von dauerhaft 120 Prozent machen die neuen Netzgeräte zu den zuverlässigsten ihrer Art. Zahlreiche Zertifizierun- gen erleichtern den weltweiten und universellen Einsatz, sogar im Schiffbau oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen