|
Neue Power für die SIMATIC S7-300
Die drei innovierten System- und Laststromversorgungen
PS307 mit 2, 5 und 10 A Ausgangs-Nennstrom bieten erweiterte Funktionalitäten
und wurden dem Design der aktuellen CPUs angepasst. Mit bis zu 33 % geringerer
Baubreite sparen sie Platz auf der S7-300-Schiene. Über einen Adapter ist
auch die Montage auf DIN-Hutschienen möglich. Die automatische Umschaltung
auf AC 120 oder 230 V Eingangsspannung schließt Bedienungsfehler nahezu
aus. Außerdem erfüllen sie die ATEX-Richtlinien und die Norm UL1604
(Hazardous Location) für den Einsatz im Ex-Schutzbereich Zone 2.
mehr |
|
24-V-Stromversorgungen in Schutzart IP67
Das neue Netzgerät eignet sich für den dezentralen
Einsatz an Drehstromnetzen und liefert 8 A Ausgangs-Nennstrom. Die robuste Stromversorgung
ist von -25 bis +55 °C einsetzbar und in zwei Ausprägungen lieferbar:
Die SIMATIC ET200pro PS dient als Elektronik-/Geber- und Lastspannungsversorgung
des dezentralen Peripheriegeräts und verfügt über einen zweiten
Steckverbinder zum Weiterschleifen der Eingangsspannung. Diesen Steckverbinder
besitzt die sonst baugleiche Variante SITOP PSU300P nicht. Sie ist für weitere
Anwendungen außerhalb des Schaltschranks konzipiert.
mehr |
|
Kompaktes Power Modul für die SIMATIC S7-1200
Die kompakte Stromversorgung PM1207 im Design der SIMATIC
S7-1200 ist in allen Belangen an den neuen SIMATIC Controller angepasst. Das
geregelte Netzgerät 24 V/ 2,5 A für den 1-Phasenanschluss 120/ 230
V benötigt mit 70 mm Breite nur wenig Platz auf der Hutschiene.
mehr |
|
SITOP Stromversorgungen – Selektivität in
24-V-Verbraucherabzweigen
Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U teilt den Laststrom
auf 4 Stromzweige auf und überwacht sie zuverlässig auf Überlast
und Kurzschluss. Ein fehlerhafter 24-V-Abzweig wird stromlos geschaltet, die übrigen
Verbraucher werden unterbrechungsfrei weiter versorgt. So wird ein Totalausfall
der Anlage vermieden. Die Störung wird über einen Summenmeldekontakt
ausgegeben und am betroffenen Abzweig durch eine LED angezeigt. Gegenüber
dem Vorgängergerät SITOP select bietet SITOP PSE200U z.B. Fern-Reset,
Reset-Taster pro Kanal und eine plombierbare Abdeckung der Ausgangsstrom-Einstellungen.
mehr |
|
Erste wartungsfreie DC-USV in Schutzart IP65
Die neue unterbrechungsfreie 24-V-Stromversorgung mit hochkapazitiven
Kondensatoren als Energiespeicher ist jetzt auch in Schutzart IP65 verfügbar.
Sie kann dezentral außerhalb des Schaltschranks eingesetzt werden bei Umgebungstemperaturen
bis zu +55 °C. SITOP UPS500P mit 10 kWs liefert 7 A Ausgangs-Nennstrom bei
24 V DC und eignet sich optimal zur Montage auf Tragarm-Systemen, z.B. beim Einsatz
von SIMATIC Panel PCs.
mehr |