English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Industrie- Automatisierungs- systeme SIMATIC
Motion Control System SIMOTION
HMI-Systeme
MES-Systeme
PC-based Automation
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

PC-based Automation

Offene Standards – PC-based Automation integriert verschiedenste Automatisierungs- aufgaben auf einer gemeinsamen, PC-basierten Plattform.
Buchmontage-Front-Kit für SIMATIC Microbox PC 427B
Buchmontage-Front-Kit für SIMATIC Microbox PC 427B
Mit dem neuen Buchmontage-Kit wird der Microbox PC mit der kleinsten Fläche auf der Montagewand im Schaltschrank montiert und spart so wertvolle Montagefläche. Bei Einsatz dieses Kits sind die PC-Schnittstellen bedienungsfreundlich auf der Frontseite des montierten Microbox PC zugänglich. Eine Maßzeichnung zum Einplanen des Microbox PC in Anlagen sowie Hinweise zur mechanischen und thermischen Belastbarkeit finden Sie in der Service&Support-Meldung.
mehr
SIMATIC PC Broschüre in 5 Sprachen verfügbar
Broschüre 'SIMATIC Industrie PC'
Die überarbeitete Broschüre für SIMATIC PCs ist nun neben Deutsch und Englisch auch in den Sprachen Französisch, Spanisch und Italienisch erhältlich. Sie enthält u.a. alle SIMATIC PCs inkl. der neuen Option PROFINET onboard sowie die neuen Flat Panel Pro mit Schutzart IP 65.
mehr
SIMATIC PC USB FlashDrive mit 2 GByte erhältlich
SIMATIC PC USB FlashDrive mit 2 GByte
Für den industriellen Einsatz ist der FlashDrive mit 2 GByte Speicherkapazität bestens geeignet. Dank Single Level Cell-Technologie wird höchste Datensicherheit und Performance erreicht. Mit seinem robusten Metallgehäuse erfüllt er die CE-Anforderungen für elektromagnetische Verträglichkeit in der Industrie. Er eignet sich für den Datentransport oder als ideales Bootmedium, z. B. für die Programme SIMATIC PC BIOS-Manager (beiliegend) und Image & Partition Creator.
mehr
SIMATIC Microbox PC 427B mit Schiffbauzulassung
SIMATIC Microbox PC 427B mit Schiffbauzulassung
Damit können im Bereich Schiffbau durchgängige Komplettlösungen inklusive SIMATIC PC aufgebaut werden. Es liegen Zertifikate für die wichtigsten Schiffbauzulassungen vor. Aufgrund der hohen Anforderungen bzgl. der mechanischen Robustheit und an den Temperaturbereich gelten die Zertifikate nur für Konfigurationen mit SIMATIC PC mit CompactFlash als Massenspeicher (d.h. nicht für Geräte mit Festplatte).
mehr
Alle SIMATIC PCs mit Windows Vista Ultimate beziehbar
SIMATIC PCs mit Windows Vista Ultimate
Ab sofort sind alle SIMATIC PCs mit dem Microsoft Betriebssystem Windows Vista Ultimate (32Bit) mit folgenden Features bestellbar:
MUI (Multilingual User Interface, 5-sprachig) für den einfacheren internationalen Einsatz
Fertig installiert und aktiviert für schnelle Inbetriebnahme
Mit den Funktionen von Windows Vista Home Premium und Vista Business
Neue Sicherheits- und Datenfunktionen in Windows Vista Ultimate für eine noch höhere Zuverlässigkeit
mehr
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen