English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Niederspannungs-Schalttechnik

Die Niederspannungs-Schalttechnik von Siemens bietet Ihnen ein umfassendes und inno- vatives Produktspektrum: von Schaltgeräten für Verbraucherabzweige, Komponenten zur Energieverteilung, Befehls- und Meldegeräten bis hin zu kompletten Schranksyste- men.
Aktualisierte Produktschrift zum Multifunktionsmessgerät PAC3200
Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC3200
Die Schrift (Bestellnummer E20001-A460-P307-V2) enthält nun auch Informationen zu folgenden Produkten:
Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC3200 mit DC Kleinspannungsnetzteil und Schraubklemmen
Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC3200 mit AC/DC Weitspannungsnetzteil und Ringkabelschuhklemmen
Erweiterungsmodul SENTRON PAC RS485
SIMATIC PCS 7 Library PAC3200
mehr
Neues AS-Interface Modul K20 mit 4 Ausgängen
AS-i K20 Modul mit vier digitalen Ausgängen
Die Familie der besonders kompakten AS-Interface Module K20 wurde um eine weitere Ausführung mit 4 Ausgängen ergänzt. Das Modul ist als A/B-Slave nach der AS-i Spec. 3.0 ausgeführt. Damit ist es möglich, auch für ein Modul mit 4 Ausgängen den erweiterten Adressmodus mit 62 Adressen zu verwenden. Zum Anschluss der Aktuatoren verfügt das Modul über vier M8 Buchsen. Für den Betrieb ist ein Master nach Spec. 3.0 erforderlich.
mehr
Neuer Treiber SIMATIC PCS 7 Library PAC3200
PCS 7-Block for PAC3200
SENTRON PAC3200 wird über PROFIBUS DPV1 und das zertifizierte PCS 7 AddOn Modul in das PCS 7-Prozessleitsystem integriert. Der neue Treiber "SIMATIC PCS 7 Library PAC3200" erleichtert das Engineering für PCS 7.
mehr
Neue Bediensprachen beim Sanftstarter SIRIUS 3RW44
SIRIUS Sanftstarter von Siemens
Die High Feature Sanftstarter SIRIUS 3RW44 wurden mit neuen Bediensprachen ausgerüstet. Im weltweiten Einsatz kann der Sanftstarter nun in 11 verschiedenen Landessprachen parametriert und bedient werden. Zu den vorhandenen Sprachen DE, EN, ES, POR, IT, FR kamen neu TRK, RUS, GRI, NDL und CN hinzu.
mehr
Neue Schiffbau-Zertifikate für SIRIUS 3RW44 Sanftstarter
Schiffbau-Zertifikat
Für die komplette SIRIUS 3RW44 Sanftstarterreihe stehen neue Schiffbau-Zertifikate einschließlich PRS Zertifikate (Polen) zur Verfügung.
mehr
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen