English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Industrie- Automatisierungs- systeme SIMATIC
Motion Control System SIMOTION
HMI-Systeme
MES-Systeme
PC-based Automation
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Bedien- und Beobachtungssysteme (HMI)

Bedienen und Beobachten mit SIMATIC HMI heißt wissen, was wo läuft – und darauf richtig reagieren.
SIMATIC HMI Geräte in IP 65 rundum - für Tragarm- oder Standfußmontage
SIMATIC HMI Geräte in IP 65 rundum - für Tragarm- oder Standfußmontage
Rundum staub- und strahlwassergeschützt  präsentieren sich die Geräte SIMATIC Flat Panel 15" PRO, SIMATIC THIN CLIENT 15 " PRO und SIMATIC MP 377 15" PRO mit einem Gehäuse in Schutzart  IP 65. Die einsatzfertigen Geräte können problemlos von oben oder unten an Tragarmsystemen (Bediengalgen) oder Standfüßen befestigt werden.
mehr
SIMATIC WinCC – Marktführendes Visualisierungssystem noch komfortabler
SIMATIC WinCC - Marktführendes Visualisierungssystem noch komfortabler
SIMATIC WinCC Version 7.0 bietet komplette Bedien- und Beobachtungsfunktionalität unter den Betriebssystemen Windows XP, Vista und 2003 Server für alle Branchen - sowohl in anspruchsvollen Einplatzanwendungen als auch bei komplexen Mehrplatzlösungen. Mit Version 7.0 werden die vielfältigen grafischen Möglichkeiten des jüngsten Microsoft-Betriebssystems Windows Vista konsequent genutzt, um die Software-Ergonomie zu verbessern und die Bedienung sicherer zu gestalten. Auf Basis von WinCC stehen weitere WinCC Optionen und WinCC Add-ons zur Verfügung.
mehr
Neue Broschüren für SIMATIC HMI
Broschüre 'SIMATIC Panels'
Für SIMATIC HMI stehen aktualisierte Broschüren in Deutsch und Englisch zur Verfügung:
SIMATIC Panels
SIMATIC WinCC flexible
SIMATIC WinCC
Anlagennahes Asset Management - "Produkte für die intelligente Instandhaltung"
Leistungsstarke, skalierbare Visualisierung mit hohem Bedienkomfort
Visualisierungssystem SIMATIC WinCC V 7.0
Das Visualisierungssystem SIMATIC WinCC wurde in der neuen Version 7.0 funktionell deutlich erweitert. Das durchgängig skalierbare Visualisierungssystem bietet jetzt Bedienung gemäß Windows Vista, einfache Sprachumschaltung, leistungsstarke Analysefunktionen und eine integrierte MS-SQL-Server-Archivdatenbank. In den Standard-Paketen wurden die Powertags von 256 auf 512 und von 1024 auf 2048 verdoppelt.
mehr
Dezentrales Bedienen von SIMATIC WinCC mit SIMATIC Thin Clients
Dezentrales Bedienen von SIMATIC WinCC mit SIMATIC Thin Clients
Eine Fertigungsanlage soll über fünf dezentrale Bedienplätze verfügen. Alle Daten sollen zentral in einem Server gehalten werden. Die Bedienplätze befinden sich an unterschiedlichen Stellen der Fertigung, auch in rauer Umgebung. Das vorliegende Beispiel zeigt, wie SIMATIC Thin Clients zusammen mit WinCC eingesetzt werden können.
Dokumentation und Programmcode
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen