English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

Antriebstechnik

Siemens zeichnet sich durch seine langjährige Erfahrung in der industriellen Antriebs- technik aus. Neben den bewährten Antriebssystemen MICROMASTER, MASTERDRIVES und SIMODRIVE bietet Siemens mit SINAMICS eine neue, durchgängige Antriebsfamilie, die für nahezu jede Antriebsleistung und jede Performance einen passenden Antrieb bereit- hält. Bindeglied aller SINAMICS-Antriebe sind die gemeinsamen Tools SIZER für eine sichere Antriebsauslegung und STARTER für eine schnelle und komfortable Inbetrieb- nahme.
Grafische Projektierung antriebsnaher Funktionen für SIMOTION und SINAMICS
Mit dem DCC-Editor werden Steuerungs- und Regelungsfunktionalitäten einfachst konfiguriert.
Drive Control Chart (DCC) ist die durchgängige grafische Programmierung von technologischen Funktionen für das Motion Control System SIMOTION und die Antriebsreihe SINAMICS S120. Mit DCC werden multiinstanzfähige Funktionsbausteine aus einer Standard-Bibliothek grafisch verknüpft und parametriert. Die regelungstechnischen Strukturen werden übersichtlich dargestellt. Somit erschließt sich dem Anwender eine neue Dimension der Anpassungsfähigkeit von SIMOTION und SINAMICS auf die spezifischen Funktionen seiner Maschine.
Erweiterte Safety-Funktionen bei SINAMICS verkürzen Maschinenstillstand
Die erweiterten Sicherheitsfunktionen ermöglichen eine zuverlässige Überwachung des Antriebs.
Das Antriebssystem SINAMICS S120 erhält mit der neuen Version V2.5 zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die die einfache und normkonforme Umsetzung innovativer Sicherheitskonzepte unterstützen. Die Safety- Funktionen Safe Stop 2, Safe Operating Stop, Safely-Limited Speed und Safe Speed Monitor ergänzen die bisherigen integrierten Basis-Sicherheits- funktionen. Die Basis-Sicherheitsfunktionen Safe Torque Off, Safe Stop 1 und Safe Brake Control führen bei Anwahl, z.B. in einer Gefahrensituation, stets zu einer sicheren Abtrennung der Energiezufuhr zum Motor.
Frequenzumrichter SIMATIC ET 200SFC komplettiert SIMATIC ET 200pro-System
SIMATIC ET 200pro
Der systemintegrierte Frequenzumrichter ET 200pro FC komplettiert das SIMATIC ET 200pro-System. Mit allen Vorteilen des Systems, zahlreichen Diagnosemöglichkeiten, Schutzart IP65, 1,1 kW, Sicherheitsfunktionen: STO, SS1 und SLS, geberlos; Kommunikation via PROFIBUS. Für hochperformante Fördertechnik-Anwendungen.
Neuer dezentraler Frequenzumrichter SINAMICS G120D
SINAMICS G120D
Neu im Portfolio von Totally Integrated Automation: der dezentrale Umrichter SINAMICS G120D: die dezentrale Variante zu G120 in der Schutzart IP65, einer Leistung von 0,75-7,5 kW sowie einzigartigen Sicherheitsfunktionen: STO, SS1 und SLS, geberlos; Kommunikation via PROFIBUS. Besonders geeignet für komplexe Fördertechnik-Anwendungen, wie z. B. in der Automobil-Industrie.
Neue NEMA-Motoren gewinnen Awards
Im letzten Jahr wurden die neuen NEMA-Motoren am Markt eingeführt. Der Erfolg der Motoren zeigt sich in drei gewonnenen Preisen: Die Produktions- und Management Zeitschrift "Industry Week" verlieh Siemens den Award "Technology of the Year" für die innovative Technologie des Kupferläufers. Von dem Magazin Plant Engineering wurden die Motoren in der Kategorie "motors, drives & controls" als Produkt des Jahres 2006 ausgezeichnet. Apex verlieh einen Preis für hervorragende Vertriebsunterlagen.
Seite:   1  |  2
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen