English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Permanent- magneterregte Synchron- motoren
Asynchronservo- / Hauptspindel­motoren
Synchron-Servomotoren
Torquemotoren
Torque­motoren 1FW3
Torque­motoren 1FW6
Motorspindeln
Linearmotoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeug­maschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

Komplett-Torquemotoren 1FW3

Der Komplett-Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten

Komplett-Torquemotoren sind permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren, die als Ersatz für hydraulische und herkömmliche elektrische Antriebe bestehend aus Elektromotor und Getriebe bzw. Riemen dienen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz als Direktantriebe bei Anwendungen, die in einem Momentenspektrum von 100Nm bis 7000Nm bei Drehzahlen von 50 bis 1700 U/min arbeiten.
Komplett-Torquemotoren 1FW3 werden fertig montiert geliefert.

Komplett-Torquemotoren 1FW3 - für den Einsatz als Direktantriebe:

  • Direkte Regelbarkeit, da keine Elastizitäten im Antriebsstrang mehr vorhanden sind
  • Keine mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe nötig

Komplett-Torquemotoren 1FW3 - das Produktspektrum im Überblick:

Bemessungsdrehzahl *: 150-800 U/min
Bemessungsleistung *: 3,1-177 kW
Stillstandsmoment *: 105-7.350 Nm
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht

Komplett-Torquemotoren 1FW3 - typische Einsatzgebiete

  • Für den Einsatz in Produktionsmaschinen (z.B. Extruder-, Papier-, Kunststoffspritzgussmaschinen)
  • Hohes Drehmoment und direkte Anbindung über Flansch

Alles zu Komplett-Torquemotoren 1FW3
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen