Die SINUMERIK 802D solution line ist eine Bedientafelsteuerung, die alle Komponenten einer CNC-Steuerung (NC, PLC, HMI) in einer Einheit vereinigt. Mit bis zu 5 Achsen (davon zwei als Spindeln möglich) ist sie die ideale Steuerung für Dreh- und Fräsmaschinen im unteren und mittleren Leistungsbereich.
Die Eigenschaften der bewährten SINUMERIK 802D verbinden sich mit den Vorteilen des neuen Antriebskonzeptes SINAMICS S120 zu einer neuen zukunftsorientierten Einheit.
Mit der SINUMERIK 802D sl setzen Sie auf:
Leistungsstärke und Flexibilität
durch innovative Technik bei Planung und Antrieben
Einfache Bedienung und Programmierung
durch die erprobte DIN-Programmierung
unterstützt durch umfangreiche Programmierhilfen (Zyklen, Konturzüge)
und durch ShopMill/ShopTurn-basiertes Einrichten
Perfekte Handhabung
durch die Verwendung von handelsüblichen CF-Karten (64 MB bis >1 GB)
für Speicherung, Übertragung und das Abarbeiten von Teileprogrammen