SinuTrain PCs sind mit Original-Maschinen vernetzt
Das Ausbildungszentrum - SinuTrain PCs mit realen Maschinen vernetzen
Das Ausbildungskonzept wird komplettiert durch die Einbindung von Werkzeugmaschinen über Ethernet. Die erstellten Schulungsprogramme werden über Netzwerk an die Maschinen übertragen. Für komfortable Programmübertragung sorgt die Software DNC Machine, die in SinuTrain integriert ist. Damit können Teileprogramme und Werkzeugdaten schnell und sicher übertragen werden.
Anschließend können die erstellten Programme eingefahren und unmittelbar an der Maschine noch einmal manuell geändert werden. Damit die Daten zwischen dem SinuTrain PC und der Maschine konsistent bleiben, können die geänderten Programme abschließend auch wieder an den SinuTrain PC zurück übertragen werden.
Zukunftsorientiertes CNC-Training am PC, SinuTrain V6.3 Edition 4 als 14-tägige Testversion
SINUMERIK Manufacturing Excellence
Setzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine.