English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
High Performance Umrichter SINAMICS S
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
Maßblätter
SIMOVERT MASTERDRIVES
Umrichtersysteme SIMODRIVE
Motoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SINAMICS S120

Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Aufgaben

Produktbild: Einbaugeräte SINAMICS S120 Das Antriebssystem SINAMICS S120 ist der Systembaukasten für High-Performance-Anwendungen im industriellen Maschinen- und Anlagenbau. Eine Vielzahl von aufeinander abgestimmten Komponenten und Funktionen ermöglichen Ihre optimale Lösung.
SINAMICS S120 bietet performante Einzelantriebe und koordinierte Antriebe (Mehrachsanwendungen) mit Vektor- oder Servofunktionalität. Dabei deckt es den Leistungsbereich 0,12 bis 4.500 kW ab.
SINAMICS S120 bieten Ihnen ein breites Spektrum an Entwärmungskonzepten.

SINAMICS S120 - beste Aussicht für Produktivität und Flexibilität

  • Perfekte Basis für modulare Anlagen- und Maschinenkonzepte
    durch die innovative Systemarchitektur und
    durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten
  • Beschleunigtes Engineering, schnelle Inbetriebnahme
    durch die Tools SIZER und STARTER und
    durch die einfache Verkabelung mit DRIVE-CLiQ
  • Aufwandsarme und durchgängige Lösungen
    durch Totally Integrated Automation (TIA),
    die Durchgängigkeit von SINAMICS zur Automatisierungsebene

SINAMICS S120 - die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich: 0,12 - 4.500 kW bei den Anschlussspannungen 1AC 230 V, 3AC 380 - 480 V, 3AC 500 - 690 V
Steuerung/Regelung: U/f-Steuerung
Vektorregelung mit/ohne Geber
Servoregelung mit/ohne Geber

SINAMICS S120 - typische Einsatzgebiete

Ob durchlaufende Warenbahnen oder getaktete und hochdynamische Prozesse – mit SINAMICS S120 kommt mehr Performance in die Maschinen vieler Branchen: Verpackungsmaschinen, Kunststoffmaschinen, Textilmaschinen, Druckmaschinen, Papiermaschinen, Hebezeuge, Handling- und Montagesysteme, Werkzeugmaschinen, Walzstraßen, Prüfstände.

SINAMICS S120 - weitere Informationen

SINAMICS S120 AC Drive, SINAMICS S120 DC/AC-Geräte, DRIVE-CLiQ & Elektronische Typenschilder
Grafisches Projektieren mit DCC und einfaches Positionieren mit EPos
SINAMICS S120 verfügt über umfassende Funktionalität zur Realisierung sicherheitsrelevanter Anlagenfeatures auf dem modernsten Stand der Technik.
SINAMICS S120 bieten Ihnen ein breites Spektrum an Entwärmungskonzepten. Die Bauform Chassis wurde durch eine flüssigkeitsgekühlte Variante erweitert.

Informations-Material, Ansprechpartner, Online-Katalog, FAQs, ... finden Sie unter "Alles zu Einbaugeräte SINAMICS S120" auf der rechten Seite.

Alles zu Einbaugeräte SINAMICS S120
 
Banner SINAMICS-Familie
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen