SINUMERIK ist das perfekte Automatisierungssystem für Werkzeugmaschinen.
Von der Werkstattfertigung bis zur Großserie - SINUMERIK bietet Ihnen immer das passende Produkt.
SINUMERIK stellt für jede Anforderung die richtigen Bediengeräte zur Verfügung. Kompakte, robuste Bauform, flexibler, dezentraler Aufbau, individuell gestaltete Bedienoberflächen sichern eine hohe Verfügbarkeit in der Produktion.
Kompakte, leistungsfähige Bedientafelsteuerung für bis zu 5 Achsen, die alle Komponenten einer CNC-Steuerung (NC, PLC, HMI) sowie die Antriebsregelung integriert.
SINUMERIK 828D ist eine panel-basierte CNC-Steuerung für anspruchsvolle Anwendungen auf Dreh- und Fräsmaschinen, wie sie typischerweise in der Werkstatt eingesetzt werden.
Unsere Lösungen sind eine Kombination aus Produkten, Konzepten und Dienstleistungen, die bei Bedarf auch einfach auf spezielle Anforderungen in Ihrer Fertigung angepasst werden können. Dabei betrachten wir Lösungswege von der Maschinenentwicklung über die Fertigung bis zu den Services für Produkte.
SINUMERIK MDynamics bündelt die starke CNC-Hardware SINUMERIK, intelligente CNC-Funktionen und eine einzigartige CAD/CAM/CNC-Prozesskette in Technologiepaketen für das 3-Achs- und 5-Achs-Fräsen – zum wirtschaftlichen Paketpreis.
Siemens bietet innovative CNC-Systeme, Lösungen für alle Branchen und Technologien sowie effiziente Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen. Hier alles auf einen Blick.
IT-Lösungen für Wartung und Service steigern Maschinenverfügbarkeit (Pressemitteilung)
Siemens zeigt auf der diesjährigen Hannover Messe Servicekonzepte und Dienstleistungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen (Pressemitteilung, 10.03.2009).
High-Speed-Cutting
Präzision trifft Stärke: Die neue Kraft im High-Speed-Cutting
SINUMERIK CNC4you
Drehen und Fräsen mit CNC4you: Fertigungsbeschreibungen & Programme, Tipps & Tricks, Anwender-Magazin, Events, ... (jetzt auch auf Englisch)