SINUMERIK ist das perfekte Automatisierungssystem für Werkzeugmaschinen.
Von der Werkstattfertigung bis zur Großserie - SINUMERIK bietet Ihnen immer das passende Produkt.
SINUMERIK stellt für jede Anforderung die richtigen Bediengeräte zur Verfügung. Kompakte, robuste Bauform, flexibler, dezentraler Aufbau, individuell gestaltete Bedienoberflächen sichern eine hohe Verfügbarkeit in der Produktion.
Kompakte, leistungsfähige Bedientafelsteuerung für bis zu 5 Achsen, die alle Komponenten einer CNC-Steuerung (NC, PLC, HMI) sowie die Antriebsregelung integriert.
Unsere Lösungen sind eine Kombination aus Produkten, Konzepten und Dienstleistungen, die bei Bedarf auch einfach auf spezielle Anforderungen in Ihrer Fertigung angepasst werden können. Dabei betrachten wir Lösungswege von der Maschinenentwicklung über die Fertigung bis zu den Services für Produkte.