English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
High Performance Umrichter SINAMICS S
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
SIMOVERT MASTERDRIVES
Umrichtersysteme SIMODRIVE
Motoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SINAMICS S110 Safety Integrated

SINAMICS S110 ist innerhalb der SINAMICS-Antriebsfamilie der Einachsantrieb für einfache Positionieraufgaben.
Er verfügt über ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen - und das äußerst effizient und wirtschaftlich dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in den Antrieb. Obendrein ist damit Ihre Maschine bei allen geforderten Betriebsbedingungen sicher und praktikabel bedienbar. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür.

Zum Funktionsumfang gehören z.B.:

  • Funktionen zum sicheren Stillsetzen von Antrieben
  • Funktionen zur sicheren Bewegungsüberwachung

Produktmerkmale

  • Funktionen für den Personen und Maschinenschutz
  • Kurze Reaktionszeiten durch Integration in das Antriebssystem
  • Nutzbar in allen Betriebsarten
  • Ersetzt externe elektromechanische Geräte
  • Zertifizierung nach EN 61508, SIL 2 und EN ISO 13849-1, PL d in Vorbereitung

Safety Integrated Funktionen bei SINAMICS S110

Die Sicherheitsfunktionen von SINAMICS S110 können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren. Alternativ ist eine Kommunikation über Feldbus mit dem sicherheitsgerichteten Profil PROFIsafe möglich.

SINAMICS S110 verfügt über folgende antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen:

Kurzbezeichnung Beschreibung
STO - Safe Torque Off Sicher abgeschaltetes Moment
Impulslöschung der Antriebe und damit eine sichere, elektronische Auftrennung der Energiezufuhr.
SBC - Safe Brake Control Sichere Bremsenansteuerung
Zweikanalige Ansteuerung einer Motorbremse über das Safe Brake Relay
SS1 - Safe Stop 1
SS2 - Safe Stop 2
Sicheres Stillsetzen
Führt die Antriebe beim Ansprechen einer Überwachung oder eines Sensors (z.B. Lichtschranke) sicher aus der Bewegung in den Stillstand. Anschließend Aktivierung von STO bzw. SOS.
SOS - Safe Operating Stop Sicherer Betriebshalt
Überwacht die Antriebe auf Stillstand. Der Antrieb befindet sich dabei voll funktionsfähig in Lageregelung.
SLS - Safety Limited Speed Sicher begrenzte Geschwindigkeit
Überwachung von projektierbaren Geschwindigkeitsgrenzwerten, beispielsweise beim Einrichten.
SSM - Safe Speed Monitor Sichere Geschwindigkeitsüberwachung
Liefert ein sicheres Ausgangssignal, wenn die Geschwindigkeit des Antriebs unter einem projektierbaren Grenzwert liegt.

Kundennutzen

  • Hohe Flexibilität:
    praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit:
    Reduzierung der Hardware- und Installationskosten
  • Höhere Verfügbarkeit:
    störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen