Bei vielen Anwendungen im Maschinen und Anlagenbau müssen Maschinenachsen möglichst einfach aber schnell und exakt positioniert werden. Will man die übergeordnete Maschinensteuerung von dieser Positionieraufgabe befreien muss der Antrieb diese Funktion im Bauch haben. Genau das kann der SINAMICS S110 mit seinem integrierten Einfachpositionierer (EPos). Aber auch als Drehzahlachse kann man dem S110 Sollwerte über einen Analogeingang oder Feldbusschnittstelle (Profibus, CAN, Profinet(i.V.)) vorgeben. Darüber hinaus ist er in der Lage umfangreiche integrierte Sicherheitsfunktionen mit seinen Safety Klemmen on board ohne aufwändige Zusatzbeschaltungen anzusteuern. Als modularer Einachsantrieb mit Servofunktionalität deckt er den Leistungsbereich von 120 Watt (1AC 230V) bis 90 Kilowatt (3AC 400V) ab.
Vorzugsweise Synchronservomotoren mit Geber aber auch Asynchronmotoren mit/ohne Geber lassen sich mit SINAMICS S110 betreiben.
SINAMICS S110 - einfach und wirtschaftlich positionieren
Flexibel und wirtschaftlich
durch umfangreiches I/O Mengengerüst, on-board Safety-Klemmen und unterschiedliche Schnittstellen (Feldbusse, analog)
Einfache Inbetriebnahme
durch elektronisches Typenschild in DRIVE CLiQ Motoren und
durch komfortable Inbetriebsetzung mit STARTER
Komfortable Anbindung an übergeordnete Steuerungen
durch Standard-Kommunikationsbausteine und
durch Totally Integrated Automation (TIA)
SINAMICS S110 - Leistungsbereich
Spannungs- und Leistungsbereich:*
0,12 - 0,75 kW bei 1AC 200...240 V, 0,37 - 90 kW bei 3AC 380...480 V
Steuerung/Regelung:
Servoregelung (Drehzahl, Lage)
* je nach Gerätevariante
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Technische Info --> Technische Übersicht