Hochrentabel fräsen - Einzelteile und Kleinserien
ShopMill
ShopMill ist eine werkstattgerechte Bediensoftware für Fräsmaschinen. Sie ermöglicht dem Facharbeiter den einfachen Einstieg in die CNC-Technik und kann ohne großen Programmieraufwand und ohne tiefere CNC-Kenntnisse von jedem bedient werden.
Hierzu stehen drei verschiedene Programm-Methoden zur Verfügung:
G-Code-Programme von CAD/CAM-Systemen, G-Code-Programme direkt an der Maschine und ShopMill Arbeitsschritt-Programmierung
Die gewohnte Sichtweise des Facharbeiters auf den Arbeitsablauf (Einrichten, Programmieren und Fräsen) wird abgebildet und durch die benutzergerechte Darstellung der Arbeitsaufgaben, sowie durch graphische Hilfsbilder optimal unterstützt.
ShopMill - Highlights
- Flexible Programmierung
durch graphisch-interaktive (ohne DIN/ISO-Kenntnisse) oder textuelle Programmiereingabe mit praxisnahen Zyklen, auch für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau
- Anwenderfreundliche Bedienung
durch praxisgerechte Einrichte- und Messfunktionen, übersichtliche Werkzeugverwaltung und 3-D-Simulation
- Produktivitätssteigerung
durch unterstützende PC-Software für die Arbeitsvorbereitung ohne Maschinenbelegung.