Synchronmotoren 1FT7
Die neuen, kompakten Synchronmotoren für High Performance Anwendungen
Die 1FT7-Motoren sind neue permanentmagneterregte Synchronmotoren mit sehr kompakten Abmessungen und optisch ansprechendem Design. Aufgrund des bewährten Kreuzprofils ist eine schnelle und einfache Montage der Motoren möglich.
Die 1FT7-Motoren erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Drehzahlstellbereich einschließlich Feldschwächung, Rundlauf- und Positioniergenauigkeit. Sie sind mit modernster Gebertechnik ausgerüstet und optimiert für den Betrieb an unseren vollständig digital ausgeführten Antriebs- und Regelungssystemen.
Synchronmotoren 1FT7 - für High Performance Motion Control-Anwendungen
-
Vierfache Überlastfähigkeit
über einen großen Drehzahlbereich
-
Höchste Oberflächengüte am Werkstück
durch hohe Rundlaufgüte und
durch geringste Drehmomentenwelligkeit
-
Service- und montagefreundlich
durch drehbare Stecker, Kreuzprofil, elektronisches Typenschild und einfacher Gebertausch vor Ort ohne Justage
Synchronmotoren 1FT7 - das Produktspektrum im Überblick
In der ersten Ausprägung stehen die 1FT7 als selbstgekühlte Motoren in den Achshöhen 48 bis 100 zur Verfügung.
| Bemessungsdrehzahl *: |
1.500 - 6.000 U/min. |
| Bemessungsleistung *: |
0,85 kW - 10,5 kW |
| Stillstandsmoment *: |
3 - 70 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Synchronmotoren 1FT7 - typische Einsatzgebiete
Hochperformante Motion Control- und Positionieranwendungen in Produktionsmaschinen wie z.B. Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Folienziehanlagen, Druckmaschinen sowie in der Fördertechnik und in Handhabungsgeräten. Vorschubantriebe in High-Performance Werkzeugmaschinen.
Weitere Informationen
Synchronmotoren 1FT7 als Getriebemotoren