Die Störungsanalyse kann ohne direkten Zugriff und unabhängig vom Zustand der Maschinen, also ohne Beeinflussung des Fertigungsprozesses, durchgeführt werden. Die notwendige Bewertung der Daten der Maschine wird über das Browserinterface auf den ePS Servern durchgeführt.
Im Störfall oder beim Auftreten von definierten Betriebsmeldungen können Servicemitarbeiter per Email oder SMS benachrichtigt werden. Die Anwender benötigen lediglich eine Internetverbindung und einen Standard- Browser, um Daten auf den Servern zu analysieren.
eP-Dynamic unterstützt Sie bei der
weltweiten und schnellen Störungsanalyse
durch Verfügbarkeit detaillierter Maschinen-Informationen
schnellen Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft
z.B. nach Hardwaretausch der Steuerung
definierten Überwachung der Maschine
mittels definierbarer Traces.
Setzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine.