English | Italiano
Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
HCS709N
HCS716I
HCS724I

Produkte und Lösungen


Leistungsstark, modular und kompakt

Ob im zentralen oder dezentralen Aufbau: Die Heizungssteuerungen HCS sorgen stets für die richtige Temperatur am richtigen Ort. Die leistungsstarken und kompakten Systeme leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur optimalen Produktqualität und zu minimierten Ausschussraten. Ganz gleich, wie viele Heizstrahler angesteuert werden sollen und wie hoch die benötigte Kanalleistung ist: Unsere Heizungssteuerungen lassen sich modular erweitern – und damit höchst flexibel an die jeweiligen spezifischen Anforderungen anpassen.

  • HCS709N – die kundenspezifische PROFINET-Lösung für den dezentralen Aufbau (auf Anfrage)
  • HCS716I – die zentrale Low-Cost-Lösung für kleine bis mittlere Leistungen
  • HCS724I – die zentrale Lösung für mittlere bis höchste Leistungen


Deutliche Kosteneinsparungen


Die Heizungssteuerungsfamilie HCS reduziert den Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung durch:
  • Integrierte PROFIBUS-/PROFINET-Schnittstelle für die einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme wie SIMATIC und SIMOTION
  • Geringen Verdrahtungsaufwand und benutzerfreundliches Engineering
  • Intelligente Diagnosemöglichkeiten zum raschen Aufspüren von Störungen
  • Servicefreundlichen Aufbau

Teil von Totally Integrated Automation

Die Heizungssteuerungen HCS sind Teil von Totally Integrated Automation, dem umfassenden durchgängigen Produkt- und Systemspektrum von Siemens für die unternehmensweite Automatisierung. Daraus ergibt sich eine Fülle von Vorteilen:

  • Einfache Projektierung durch effiziente Projektierungssoftware
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Zuverlässigkeit im Betrieb
  • Komfortables Bedienen und Beobachten durch individuelle Benutzeroberfläche
  • Schnelle und leistungsfähige Diagnose
  • Weltweiter Support und Service mit umfangreichem Testequipment

Perfekte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen

  • Kunststoffindustrie: Thermo- und Blasformen, Spritzgießen sowie Extrusion
  • Automobilindustrie: Tunneltrockenöfen in Lackieranlagen
  • Nahrungs- und Genussmittelindustrie: z. B. Backstraßen

 

Drucken
   

© Siemens AG 2007-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
 Downloads und mehr:
Broschüre/Techn. Daten
 Verwandte Themen:
Besuchen Sie bei dieser Gelegenheit auch unser Branchenportal für die Kunststoffindustrie:
 www.siemens.de/plastics