Industrielle Heizprozesse sicher im Griff
Die Antwort auf sensible thermische Anforderungen in der Industrie: die Heizungssteuerungsfamilie
HCS
Bei Herstellungsprozessen, in denen die Temperatur ein kritischer Parameter
ist, können bereits Abweichungen von wenigen Grad enorme Qualitätsprobleme
verursachen. Um dem entgegenzuwirken und die Ausschussrate so gering wie möglich
zu halten, ist ein höchst präzises, zuverlässiges und individuelles
Ansteuern der ohmschen Verbraucher unerlässlich.
Seit über 20 Jahren
liefert Siemens perfekte Lösungen für sensible thermische Anforderungen
in der Industrie. Die Geräte der Heizungssteuerungsfamilie HCS (Heating
Control System) überzeugen durch ihre ausgereifte Technik und eignen sich
perfekt für das Ansteuern und Schalten von Heizelementen – wie beispielsweise
Quarz-, Keramik-, Flash-, Halogen- oder Infrarot-Strahlern.
Highlights im Überblick
• Das leistungsstarke, modulare Heating Control System zum Ansteuern
ohmscher Verbraucher
• Höchst präzise und zuverlässig für den zentralen
und dezentralen Einsatz
• Einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme wie SIMATIC
und SIMOTION
• Flexibel und einfach bei Verdrahtung und Inbetriebnahme