Hallo,
Zustand 44 (Parameter r002) ist im Listenhandbuch für den S120 dokumentiert:
44: Einschaltsperre - Klemme EP mit 24 V versorgen (Hardware)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59750648
Ich weiss es jetzt auch nicht besser. Ich würde zumindest mal Hardware prüfen (arbeitest Du mit SAFETY ?) / ggf. Hotline kontaktieren.
Grüße
Zako
=== Bearbeitet von zako_ @ 07.06.2012 21:11 [GMT ] ===
|