Hallo xxHellerxx,
die Schaltung ist ggf. auch von allgemeinem Interesse, weshalb ich noch eine überarbeitete Version dir hier bereitstelle:
- Die Tastereingabe "kurz" habe ich noch vereinfachen können,
- das von dir festgestelle problem habe ich behoben und
- dann habe ich die von mir bereits vorgeschlagene Funktion eingebaut, so dass nun alle 4 möglichen Kommandos genutzt werden. Dies erfolgt so, wie in handelsüblichen Tastdimmern üblich. Die Parameter, die zur Anpassung an eigene Bedürfnisse erforderlich sind, habe ich blau gekennzeichnet...

Ich hoffe, du kannst die Schaltung erfolgreich einsetzen, wobei dir natürlich überlassen bleibt, die Zuordnung (und ggf. auch die Wirkungsweise) der Kommandos zu den Funktionen zuändern.
Da nur einer der zwei Analogausgänge des AQ2-Zusatzmodules verwendet wird, kann die Schaltung leicht dupliziert werden und dann 2 voneinander unabhängige Verbraucher(gruppen) angesteuert werden.
MfG
Betel