Technical Forum

Programmiergeräte

Power PG P3 serielle Schnittstelle austauschen (Hardware)

Erstellt von wzi-baal am 07.11.2010 20:11 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  07.11.2010, 20:11
Beigetreten am: 17.08.2008
Letzter Besuch: 09.04.2013
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
scheinbar habe ich mir die Com1 Schnittselle des PG´s für die S5 Anbindung  zerschossen. Also Hardware defekt. Ist die Schnittstelle ohne großen Aufwand austauschbar -eventuell sogar steckbar- oder ist der Aufwand größer?

Danke
Top
  15.05.2012, 15:38
Beigetreten am: 10.10.2005
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 796
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,37 von 5 / 27 mal bewertet]. (27) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo,

welches Field PG haben Sie denn?
Und sind Sie sich ganz sicher, dass die Schnittstelle defekt ist?
Erhalten Sie eine Fehlermeldung?

Es könnte auch sein, dass Sie in Ihrer Netzwerkumgebung eine "PC Direktverbindung" eingerichtet haben, die Ihre COM-Schnittstelle blockiert. Um die Schnittstelle wieder nutzen zu können, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon "Netzwerkumgebung" auf Ihrem Desktop.
  2. Wählen Sie die "Eigenschaften".
  3. Nach dem Öffnen des Fensters sehen Sie alle Netzwerkverbindungen und PC-Direktverbindungen, die auf Ihrem Field PG eingerichtet sind. Löschen Sie alle eingehende Verbindungen und PC Direktverbindungen mit der Entf-Taste.
  4. Öffnen Sie über "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware" den "Geräte Manager". Hier finden Sie unter "Anschlüsse (COM & LPT)" den Kommunikationsanschluss (COM1), den Sie mit der rechten Maustaste anklicken und deinstallieren.
  5. Um die Schnittstelle neu erkennen zu lassen, betätigen Sie im Geräte-Manager die rechte Maustaste und wählen die Option "Nach geänderter Hardware suchen". Windows erkennt dabei die COM-Schnittstelle und installiert diese neu.
  6. Falls Sie keine PC Direktverbindungen eingestellt haben, können Sie u. U. keine Verbindung aufbauen. Führen Sie auch in diesem Fall eine Deinstallation der COM-Schnittstelle durch und lassen Sie diese danach erneut erkennen.

Mit freundlichem Gruß
Cicero

Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen