Hallo
Auf den Standardseiten des Webservers der S7-1200 ist oben rechts die Uhrzeit und das Datum der PLC eingetragen. Das Format der Zeitangabe ist im amerikanischen Format (d.h. mit am/pm), das Datum dann in Format dd.mm.yyyyy.
Ich habe keinen Weg gefunden die Sprache oder die Formate auf dieser Seite umzustellen.
Wenn dem wirklich so ist, hätte ich eher eine internationalere Angabe des Datums und der Zeit erwartet (Beispiel yyyy.mm.dd hh:mm:ss).
Ich würde gerne die Datums und Zeitinformation auch auf den benutzerdefinierten Webpage mit anzeigen - offenbar werden diese bereits von der PLC an den Webserver übergeben, so das es wenig Sinn macht, wenn ich in meinem Programm nocheinmal die Datums und Zeitinformation der PLC an den Webserver übergebe.
Hat jemand einen Tip, wie ich die Datums und Zeitinformation in der benutzerdefinierten Webpage anzeigen (und hoffentlich auch formatieren) kann.
Danke für jeden Hinweis...
Grüsse salu_