Hallo Kollegen (m/w) ,
ich will einige allte 611U drehzahlgeregelt über DP betreiben (PPO5).
Die Toolbox (V13) habe ich vorliegen.
Es sollte ja der UDT 30009 mit dem FB83 verwendet werden.
Allerdings wird mit SimoCOM U bei der Konfiguration "Drehzahlregelung"
unter Profibuseinstellungen das Telegramm 102 eingestellt.
Meiner Meinung ist aber das Telegramm 101 das zutreffende,
wenn ich mir den UDT 30009 betrachte....
Hat jemand evt. ein Beispielprogramm u. Parameterdatei für
eine 611 U Drehzahlregelung?
Dank und Gruß,
Jürgen.