Das stimmt schon. Aber der Adapter setzt das Protokoll von S5 auf eine S7-TCP Protokoll um. Also sollte das KTP das wohl verstehen.
Zitat Beschreibung Adapter:
Ihr Pannel hat als SPS-Schnittstelle nur eine LAN-Buchse und unterstützt nur noch S7-RFC1006? Kein Problem, verbinden Sie diese Buchse mit dem S5-LAN++ und stecken dieses direkt auf die PG-Schnittstelle der Steuerung. Das S5-LAN++ verhält sich gegenüber Ihrem Pannel wie eine S7-SPS-Steuerung obwohl Sie die Daten von einer S5-SPS bekommen. Schon steht Ihnen der Zugriff auf die Variablen und Daten der S5-Steuerung zur Verfügung.
=== Bearbeitet von deltafox1002 @ 28.02.2012 13:42 [GMT ] ===
=== Bearbeitet von deltafox1002 @ 28.02.2012 13:40 [GMT ] ===
|