Hallo,
..... warum "leider"?
Naja für Netzbetrieb Stern/Dreick- Anlauf sind die 400V/690V Motore Super das ist richtig.
Aber (und jetzt das leider) die meisten dieser Motore sind dann eben NUR auf Netzbetrieb und nicht auf Umrichterbetrieb ausgelegt. Solche Motore vertragen in der Regel das du/dt des Umrichters nur mit Filter.
Meine eigentlichen Bedenken beziehen sich aber auf den vom Motor benötigten Strom welcher im Dreieck weit aus höher ist als im Stern. Deshalb sind die aller meisten für den Umrichterbetrieb freigegebenen Motore 230/400V Motore, die ganze Elektronik des Umrichtes ist darauf ausgelegt (z.B. die MotId).
Mit freundlichem Gruß / Best regards
Jens S